ÖLFLEX® HEAT 180 C MS

Cavi in silicone schermati e certificati per il Nordamerica (AWM)

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS - cavo di alimentazione e comando in silicone schermato, con omologazione UL/cUL-AWM per la costruzione di macchinari e impianti nell'America del Nord, adatto per +180°C

  • MS = Multi Standard
    Adatto all'impiego negli Stati Uniti e in Canada
  • UL AWM Style 4476 (150 °C/600 V)
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEcRUusEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 C MS
0046701
3 G 0.58.643,4100
0046702
4 G 0.59.355,4122
0046703
5 G 0.51060,2137
0046708
2 X 1.0948,2104
0046709
3 G 1.09.565131
0046710
4 G 1.010.274,6152
0046711
5 G 1.01191,5181
0046712
7 G 1.011.9117,9228
0046716
2 X 1.59.665126
0046717
3 G 1.510.179,4152
0046718
4 G 1.510.9101,1186
0046719
5 G 1.511.8122,7222
0046720
7 G 1.512.8158,7281
0046721
12 G 1.516.9245,2431
0046723
18 G 1.519.6346,1600
0046724
25 G 1.523.9495,7833
0046728
3 G 2.511115,5197
0046729
4 G 2.511.9146,7244
0046730
5 G 2.512.9177,9291
0046734
3 G 4.012.3165,9261
0046735
4 G 4.013.4211,5325
0046736
5 G 4.014.9257,2389
0046740
4 G 6.017.2302,8482
0046741
5 G 6.018.7367,6580
0046742
4 G 10.022.8508,4802
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
  • La costruzione speciale gli conferisce l'autoestinguenza FT-1, permettendo l'utilizzo anche per l'interconnessione esterna di apparecchiature elettriche
  • La sua buona flessibilità semplifica la posa negli spazi ridotti
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Ideale per le applicazioni in settori con elevate temperature ambiente in cui i materiali dell'isolamento e della guaina dei cavi comuni degrada dopo brevi periodi
  • Tipici campi di applicazione: - Produzione e lavorazione di acciaio, ceramica e ferro - Attrezzature da forno e altiforni - Industria dei motori elettrici - Strutture per sauna/solarium - Elementi termici e di riscaldamento - Tecnologie di illuminazione - Ingegneria dei ventilatori - Tecnologie della climatizzazione - Tecnologie di galvanizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2, Test infiammabilità, CSA FT 1
  • Ottima resistenza ai raggi UV e all'idrolisi
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM 4476 e cUL AWM A/B, costruzione B adatta a, cablaggio esterno
  • UL File No. E63634

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in silicone
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Calza di schermatura in fili di rame stagnato e nastratura in materiale plastico
  • Guaina esterna in silicone nero

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5
  • (Per le relative dimensioni del conduttore in AWG vedere tabella T16)

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
    Tensione d'esercizio UL: 600 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Secondo VDE: da -60°C a +180°C
  • Secondo UL: fino a +150°C(con adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.