Eshop

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF

Cavi multipolari in silicone con accresciuta resistenza meccanica

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF - cavo di alimentazione e comando in silicone, resistente alle scalfiture e all'usura, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti, adatto per +180°C

  • Qualità EWKF ad elevata resistenza alle lacerazioni
  • Ulteriori misure/colori su richiesta
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for displayw
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 EWKF
0046500
2 X 0.756.41549
0046501
3 G 0.756.92260
00465023
4 G 0.757.62976
00465033
5 G 0.758.53696
0046506
2 X 1.06.82056
0046507
3 G 1.07.12968
00465083
4 G 1.07.93988
00465093
5 G 1.08.848110
0046110
7 G 1.09.567,2137
0046511
2 X 1.582977
0046512
3 G 1.58.44394
00465133
4 G 1.59.558117
00465143
5 G 1.510.472143
0046115
7 G 1.511101180
0046116
12 G 1.514.9173319
0046117
16 G 1.517.1230,4424
0046119
24 G 1.521345,6637
0046520
2 X 2.59.448110
0046521
3 G 2.59.872146
00465223
4 G 2.511.196181
00465233
5 G 2.511.9120222
0046131
3 G 4.011.5114213
00461323
4 G 4.012.5152267
00461333
5 G 4.013.9190334
0046141
3 G 6.013.2174297
00461423
4 G 6.014.7232381
00461433
5 G 6.016.5290481
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Durata maggiore in applicazioni gravose rispetto ai cavi in silicone tradizionali
  • Cavo molto resistente alla lacerazione e all'abrasione, grazie alla particolare mescola di silicone, che ne riduce i danni dovuti all'azione meccanica
  • Grazie all'aggiunta di speciali additivi al silicone EWKF, è possibile evitare l'utilizzo di cavi armati in molte applicazioni.
  • La sua buona flessibilità semplifica la posa negli spazi ridotti
  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
  • Tipici campi di applicazione: - Produzione e lavorazione di acciaio, ceramica e ferro - Attrezzature da forno e altiforni - Industria dei motori elettrici - Strutture per sauna/solarium - Elementi termici e di riscaldamento - Tecnologie di illuminazione - Ingegneria dei ventilatori - Tecnologie della climatizzazione - Tecnologie di galvanizzazione

Caratteristiche del prodotto

  • EWKF:
    resistente alla lacerazione e al taglio
  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Ottima resistenza ai raggi UV e all'idrolisi
  • Resistente a molteplici oli, alcol, grassi vegetali e animali e altri agenti chimici
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-83

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in silicone EWKF Lapp
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in silicone EWKF, resistente al taglio, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • -60 °C bis +180 °C
    (in presenza di sufficiente aerazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.