ÖLFLEX® HEAT 180 GLS

Cavo multipolare in silicone con armatura in calza di fili di acciaio

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS - cavo di alimentazione e comando in silicone, con armatura in acciaio, per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti per temperature fino a +180°C

Protetto contro carichi termici e meccanici

Privo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente alla temperatura

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 180 GLS
0046201
2 X 0.757.614,484
0046202
3 G 0.75821,696
00462033
4 G 0.758.828,8118
00462043
5 G 0.759.736145
0046205
6 G 0.7510.443,2167
0046206
7 G 0.7510.450,4171
0046207
2 X 1.07.819,292
0046208
3 G 1.08.228,8106
00462093
4 G 1.09.138,4132
00462103
5 G 1.01048161
0046212
7 G 1.010.767205
0046213
2 X 1.58.829119
0046214
3 G 1.59.243140
00462153
4 G 1.51057,6168
00462163
5 G 1.510.872212
0046218
7 G 1.511.8101255
0046237
12 G 1.515.4173433
0046219
2 X 2.51048162
0046220
3 G 2.510.972217
00462213
4 G 2.51296260
00462223
5 G 2.513120310
0046224
7 G 2.514168362
0046226
3 G 4.012.9115300
00462273
4 G 4.014154365
00462283
5 G 4.015.4192446
00462313
4 G 6.016.1230500
00462343
4 G 10.020.8384807
00462353
4 G 16.022.86141117
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La spessa treccia in fili di acciaio zincato protegge dai danni di origine meccanica
  • Durata maggiore in applicazioni gravose rispetto ai cavi in silicone tradizionali
  • I conduttori rimangono isolati anche in caso di incendio grazie alle ceneri di SiO2 che rimangono depositate.

Applicazione

  • Aree con temperature ambiente elevate e occasionali stress meccanici
  • Applicazioni
    - Acciaierie e vetrerie
    - Cementifici e fabbriche di ceramica
    - Fonderie
    - Costruzione di imbarcazioni
    - Costruzione di forni

Caratteristiche del prodotto

  • Privo di alogeni (IEC 60754-1), assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2), autoestinguente (IEC 60332-1-2)
  • Adatto solo per l'uso all'asciutto
  • Un' adeguata ventilazione deve essere garantita, poiché la resistenza meccanica dei cavi in silicone diminuisce sopra i +100°C in assenza di aria

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in silicone
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in silicone rosso-marrone
  • Nastratura in fibra di vetro
  • Calza in filo di acciaio zincato

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • da -50 °C a +180 °C
    (è necessaria un'adeguata ventilazione)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.