Eshop

ÖLFLEX® CRANE

Cavi in gomma resistenti agli agenti atmosferici e ad elevata flessibilità con organo portante

ÖLFLEX® CRANE - cavo flessibile, ignifugo per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto, cavo di alimentazione e comando in gomma, U0/U:300/500V

  • Adatto per l'impiego all'aperto
  • Funi di trazione integrate
  • Ideale anche per l'impiegoin catene portacavi

Per esternoResistente alle basse temperatureResistente all'olioScarico della trazione ottimaleResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Trazione max. in NPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CRANE
0039001
2.0 X 1.07,430019,289
0039002
3.0 G 1.08,330028,8106
00390033
4.0 G 1.08,930038,4127
00390043
5.0 G 1.010,430048149
0039107
7.0 G 1.012,930067,2206
0039109
9.0 G 1.014,430086,4281
0039054
12.0 G 1.018,5360115,2422
0039055
18.0 G 1.019,2540172,8451
0039056
24.0 G 1.022,1720230,4646
0039057
36.0 G 1.026,11080345,6863
0039017
2.0 X 1.5830028,8108
0039018
3.0 G 1.58,730043,2128
00390193
4.0 G 1.59,930057,6158
00390203
5.0 G 1.510,930072188
0039061
7.0 G 1.514315100,8260
0039208
8.0 G 1.515,2360115,2300
0039209
9.0 G 1.515,9405129,6375
0039210
10.0 G 1.517450144427
0039058
12.0 G 1.519,9540172,8557
0039059
18.0 G 1.520,9810259,2608
0039060
24.0 G 1.523,41080345,6825
0039034
2.0 X 2.59,730048145
0039035
3.0 G 2.510,230072173
00390363
4.0 G 2.511,630096219
00390373
5.0 G 2.512,4375120259
0039307
7.0 G 2.516,6525168378
0039309
9.0 G 2.518,9675216518
0039312
12.0 G 2.523,3900288770
0039316
16.0 G 2.522,81200384749
0039318
18.0 G 2.524,41350432837
0039324
24.0 G 2.528,518005761184
00390463
4.0 G 4.015,2480153,6307
00390473
5.0 G 4.016,8600192394
00390483
4.0 G 6.016,8720230,4409
00390493
5.0 G 6.019,2900288528
00390503
4.0 G 10.021,81200384698
00390513
5.0 G 10.024,61500480853
00390523
4.0 G 16.025,41920614,4974
00390533
5.0 G 16.02824007681226
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resistente agli agenti atmosferici, per condizioni ambientali difficili
  • Molto flessibile grazie al conduttore con fili sottilissimi
  • Le versioni fino a max 24 conduttori possono essere utilizzate anche in catene portacavi

Applicazione

  • Le macchine e gli impianti che sono continuamente esposti agli agenti atmosferici; impianti di sollevamento e trasporto; macchine per l'edilizia; macchine per cantieri navali
  • Impiego all'esterno e nelle acque industriali
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
  • Per le applicazioni ad alta flessibilità, consultare le istruzioni per la posa dei cavi ÖLFLEX® FD in catena portacavi, tabella T3

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Non adatto all'impiego con rulli di deviazione o tamburi avvolgicavo con carico di trazione
  • Per la portata di trazione del cavo consultare la tabella articoli
  • Il cavo deve essere installato correttamente in modo che la fune scarichi la trazione
  • Durante l'istallazione i morsetti di fissaggio non devono bloccare i conduttori

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250

Costruzione

  • Fili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in mescola di gomma
  • Fune di trazione per lo scarico della trazione
  • Guaina esterna in gomma EM 2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • 0,15 mm di diametro del filo con 1,0 mm²
  • 0,20 mm di diametro del filo da 1,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a +80°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.