ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU

Cavi avvolgibili su tamburo avvolgicavo per sollecitazioni meccaniche da leggere a medie

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU - cavo di alimentazione a bassa tensione per esterni e applicazioni con gru/tecnologia di trasporto. Cavo di alimentazione e comando in gomma, per tamburo avvolgicavo, U0/U: 0,6/1kV

  • Robusto e altamente performante
  • Adatto per l'impiego all'aperto
  • Guaina esterna con calza in fibra tessile integrata

Per esternoResistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEVDEEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmWeight (kg/km)Unità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CRANE NSHTÖU
0043006
3 G 1.51443,2190
00430053
4 G 1.514,857,6220
00430073
5 G 1.515,772260
0043008
7 G 1.518,2100,8380
0043009
12 G 1.523,9172,8720
0043010
18 G 1.523,9259,2770
0043011
24 G 1.527,1345,61000
0043012
30 G 1.530,24321320
0043013
3 G 2.515,572250
00430303
4 G 2.516,996330
00430143
5 G 2.518120390
0043015
7 G 2.520,6168510
0043016
12 G 2.527,4288970
0043017
18 G 2.527,44321100
0043018
24 G 2.531,65761450
0043019
30 G 2.536,37201950
00430203
4 G 4.018,4153,6440
00430333
5 G 4.019,6192520
00430213
4 G 6.019,8230,4530
00430343
5 G 6.021,7288690
00430223
4 G 10.023,4384830
00430003
5 G 10.025,24801000
00430233
4 G 16.025,5614,41170
00430323
5 G 16.027,57681400
00430243
4 G 25.032,69601830
00430253
4 G 35.034,813442280
00430263
4 G 50.040,619203220
00430283
4 G 70.044,826884200
00430293
4 G 95.051,236485530
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Utilizzabile su tamburo, come cavo per festoni e nelle catene portacavi
  • La calza di supporto integrata impedisce la torsione indesiderata del cavo e la formazione del cosiddetto effetto cavatappi

Applicazione

  • Per l'impiego in sistemi di sollevamento, di trasporto e movimentazione
  • Avvolgimento e svolgimento in applicazioni senza la guida di organi meccanici
  • Per l'impiego in ambienti asciutti e umidi come anche all'esterno e nell'acqua ad uso industriale
  • I criteri di impiego dei cavi ÖLFLEX®CRANE e ÖLFLEX®LIFT sono riportati nella tabella di selezione A3 in allegato al nostro catalogo online
  • Le linee guida di movimentazione e assemblaggio per i cavi ÖLFLEX®CRANE si trovano nell'appendice del catalogo, tabella tecnica T4; per i cavi ÖLFLEX®LIFT si prega di consultare l'appendice del catalogo, tabella tecnica T5

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404
  • Ottima resistenza chimica, termica e meccanica
  • Resistente ai raggi UV

Norm references / Approvals

  • <VDE> NSHTÖU certificazione tipo di cavo sec. VDE 0250-814

Costruzione

  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in gomma 3GI3
  • Calza di supporto in fibra tessile integrata nella guaina esterna
  • Guaina esterna: gomma tipo 5GM3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile:
    Cavi con diametro esterno < 21,5 mm: 5 x diametro esterno
    Cavi con diametro esterno > 21,5 mm: 6,25 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • VDE 0298 parte 4
    EN 50565-1 / VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -25°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.