ÖLFLEX® ROBOT F1

Cavo per rootica in PUR resistente all'abrasione e agli oli per sollecitazioni a torsione e piegamento, certificato

ÖLFLEX® ROBOT F1 - cavo di alimentazione e comando per sollecitazioni di piegamento e torsione in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/cUL AWM

  • Flessione e torsione
  • Angolo di torsione fino a +/- 360 °/m
  • Certificato AWM per USA e Canada

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazionePer esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® ROBOT F1
Conduttori colorati secondo DIN 47100
0029590
7 X 0.256.716,862
0029591
12 X 0.259.030122
0029592
18 X 0.2510.645156
0029593
25 X 0.2512.560205
0029594
2 X 0.344.6738
0029595
3 X 0.344.81040
0029596
4 X 0.345.21548
0029599
12 X 0.349.440130
0029600
18 X 0.3411.260170
0029601
25 X 0.3413.183220
Conduttori numerati
0029608
18 G 0.512.384202
0029609
25 G 0.515.2120284
0029610
2 X 1.06.31960
0029611
3 G 1.06.62871
0029612
4 G 1.07.23887
0029614
7 G 1.09.265141
0029615
12 G 1.012.4110237
0029616
14 G 1.013.2128257
0029617
16 G 1,0 + (2 x 1,0)15.4190346
0029618
18 G 1.016.1170349
0029619
23 G 1 + (2 x 1,0)18.0250461
0029620
25 G 1.018.3240407
0029621
34 G 1.021.1320600
0029622
41 G 1.023.6390753
0029624
4 G 1.58.257114
0029625
5 G 1.59.172141
0029627
7 G 1.510.5101187
0029629
12 G 1.514.3170294
0029630
18 G 1.517.5259450
0029631
25 G 1.522.2360661
0029632
3 G 2.59.172136
0029641
4 G 6.013.3220330
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Impianti automatici di movimentazione
  • Automotive
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto alla posa in guaine per robotica e per l’impiego in robot cartesiani

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Autoestinguente
  • Elevata resistenza agli oli
  • Flessibile alle basse temperature
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL AWM Style 20940
    cUL AWM I/II A/B
  • UL File No. E213974
  • Costruito per max 10 milioni cicli di torsione
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
  • Per catene con corse fino a 10 m

Costruzione

  • Fili sottilissimi, da 0,14mm² a 0,5mm² in rame stagnato o in rame nudo
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori (o coppie di conduttori) cordati a strati o fasci
  • Nastratura con nastro PTFE
  • Esecuzione di fili in rame stagnato per versioni con schermatura a coppia singola
  • Guaina isolante in poliuretano, colore antracite

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori fino a 0,34 mm²: DIN 47100
  • Da 0,5 mm²: fili bianchi con numerazione nera, i fili della coppia schermata (2 x 1,0) sono contrassegnati con il n. 1 + 2

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi

Torsione

  • Carico massimo di torsione ± 360 °/m

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC: fino a 0,34mm² 250 V(tensione di picco). 0,5 - 2,5mm² U0/U 300/500 V UL/CSA: fino a 1,5mm² 600 V, da 2,5mm² 1000 V

Tensione di prova

  • Fino a 0,34 mm²: 1.500 V
  • da 0,5 mm²: 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
    Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.