Eshop

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP

Cavo di controllo flessibile, schermato con isolamento conduttori in PVC e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP - cavo di alimentazione e comando schermato per uso versatile nelle catene portacavi in condizioni ambientali gravose

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Resistente all’olio e all’abrasione
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Resistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CEEACFire

No data available for displayw
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 CP
0026400
2 X 0.56.93370
0026401
3 G 0.57.33980
0026402
4 G 0.57.94694
0026403
5 G 0.58.454106
0026404
7 G 0.59.870138
0026405
12 G 0.511.3100194
0026419
2 X 0.757.33981
0026420
3 G 0.757.84895
0026421
4 G 0.758.459111
0026422
5 G 0.75969128
0026423
7 G 0.7510.790171
0026424
12 G 0.7512.4129244
0026425
16 G 0.7514.2186328
0026426
18 G 0.7514.9205356
0026427
25 G 0.7517.4271479
0026430
2 X 1.07.74693
0026431
3 G 1.08.257109
0026432
4 G 1.08.970129
0026433
5 G 1.09.881154
0026434
7 G 1.011.4110200
0026435
12 G 1.013.4182304
0026438
18 G 1.016.1254429
0026439
25 G 1.018.8365593
0026449
2 X 1.58.458112
0026450
3 G 1.5975133
0026451
4 G 1.59.991163
0026452
5 G 1.510.9112193
0026453
7 G 1.512.7145252
0026454
12 G 1.515.1247391
0026456
18 G 1.517.8348542
0026457
25 G 1.521.2498767
0026470
3 G 2.510.8119199
0026471
4 G 2.511.8161238
0026472
5 G 2.513.2194297
0026473
7 G 2.515.8262403
0026474
12 G 2.518.2410589
0026475
14 G 2.519.8490702
0026481
4 G 4.013.7238349
0026483
4 G 6.016.1318499
0026484
5 G 6.017.7410596
0026485
4 G 10.020.2521842
0026487
4 G 16.023.67801173
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Molteplici applicazioni
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Maggior robustezza grazie alla guaina interna
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Circuiti di potenza per apparecchiature elettriche nell'ingegneria di automazione
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • In ambienti interni asciutti, umidi o bagnati con sollecitazioni meccaniche normali

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Filo e guaina isolante in base a VDE 0245/0285
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina interna in PVC
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.