ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P

Cavo di controllo flessibile con isolamento conduttori in PVC e guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P - cavo di alimentazione e comando per uso versatile nelle catene portacavi in condizioni ambientali gravose

  • Core Line Performance - Corse o accelerazioni medie
  • Resistente all’olio e all’abrasione

Resistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC FD 810 P
0026300
2 X 0.55.31036
0026301
3 G 0.55.71544
0026302
4 G 0.56.31953
0026303
5 G 0.56.82462
0026304
7 G 0.583482
0026305
12 G 0.59.558129
0026306
18 G 0.511.486,4185
0026319
2 X 0.755.71544
0026320
3 G 0.756.22255
0026321
4 G 0.756.82967
0026322
5 G 0.757.43780
0026323
7 G 0.758.951109
0026324
12 G 0.7510.687172
0026326
18 G 0.7512.7130247
0026327
25 G 0.7515.2181346
0026330
2 X 1.06.12052
0026331
3 G 1.06.62966
0026332
4 G 1.07.33982
0026333
5 G 1.084897
0026334
7 G 1.09.667117
0026335
12 G 1.011.4115211
0026338
18 G 1.013.9173310
0026339
25 G 1.016.4240426
0026341
34 G 1.018.9326,4571
0026342
41 G 1.020.6394684
0026343
50 G 1.022.3480822
0026344
65 G 1.025.46241058
0026349
2 X 1.56.82968
0026350
3 G 1.57.443,286
0026351
4 G 1.58.158106
0026352
5 G 1.59.172131
0026353
7 G 1.510.9101178
0026354
12 G 1.512.9173281
0026355
16 G 1.514.6230365
0026356
18 G 1.515.6259411
0026357
25 G 1.518.6360571
0026359
34 G 1.521.1489,6753
0026361
42 G 1.523629919
0026362
50 G 1.5257201093
0026370
3 G 2.5972135
0026371
4 G 2.51096168
0026372
5 G 2.511.2120206
0026373
7 G 2.513.6168286
0026374
12 G 2.516288453
0026375
14 G 2.517.2336525
0026381
4 G 4.011.7160252
0026382
5 G 4.013.1200309
0029200
1 G 6.06.457,684
0026383
4 G 6.013.9230377
0029210
1 G 10.07.796141
0026385
4 G 10.017.6384614
0026386
5 G 10.019.6480751
0029220
1 G 16.09.2160198
0026387
4 G 16.021615851
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Affidabilità elevata
  • Molteplici applicazioni
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • Circuiti di potenza per apparecchiature elettriche nell'ingegneria di automazione
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • In ambienti interni asciutti, umidi o bagnati con sollecitazioni meccaniche normali

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Filo e guaina isolante in base a VDE 0245/0285
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a passo corto
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina isolante in poliuretano, grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.