ÖLFLEX® ROBUST 210

Cavo resistente ad ogni condizione climatica e a molte sostanze chimiche

ÖLFLEX® ROBUST 210 - cavo di comando, resistente ad agenti atmosferici, biopetrolio, detergenti e acqua calda per utilizzo nell'industria alimentare e delle bevande ed impianti di compostaggio

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici
  • Good chemical resistance please see Appendix T1
  • Diametro esterno ridotto

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistente ai raggi UV

CEECOLABEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® ROBUST 210
0021880
2 X 0.54.91027
0021881
3 G 0.55.21533
0021882
3 X 0.55.21533
0021883
4 G 0.55.819,241
0021884
4 X 0.55.819,241
0021885
5 G 0.56.32449
0021886
5 X 0.56.32449
0021888
7 G 0.56.933,664
0021889
7 X 0.56.933,664
0021890
10 G 0.58.84892
0021891
12 G 0.59.158106
0021892
18 G 0.510.886,4151
0021893
25 G 0.512.7120210
0021897
2 X 0.755.514,435
0021898
3 G 0.755.821,643
0021899
3 X 0.755.821,643
0021900
4 G 0.756.328,849
0021901
4 X 0.756.328,849
0021902
5 G 0.756.93666
0021903
5 X 0.756.93666
0021904
7 G 0.757.55085
0021905
7 X 0.757.55085
0021907
12 G 0.7510.186144
0021908
18 G 0.7512130208
0021909
25 G 0.7514.1180288
0021910
34 G 0.7516.3245386
0021911
41 G 0.7517.8296464
0021912
50 G 0.7519.6360560
0021913
2 X 1.05.819,242
0021914
3 G 1.06.128,849
0021915
3 X 1.06.128,849
0021916
4 G 1.06.638,463
0021917
4 X 1.06.638,463
0021918
5 G 1.07.34878
0021919
5 X 1.07.34878
0021920
7 G 1.08.167107
0021921
10 G 1.010.496154
0021922
12 G 1.010.7115178
0021923
18 G 1.012.9173262
0021924
25 G 1.015240357
0021925
34 G 1.017.5326484
0021926
41 G 1.019.2394582
0021927
50 G 1.021480703
0021928
2 X 1.56.42956
0021929
3 G 1.56.84372
0021930
3 X 1.56.84372
0021931
4 G 1.57.45891
0021932
4 X 1.57.45891
0021933
5 G 1.58.372108
0021934
5 X 1.58.372108
0021936
7 G 1.59101149
0021937
7 X 1.59101149
0021938
10 G 1.511.8143215
0021940
12 G 1.512.2173234
0021941
18 G 1.514.6259369
0021942
25 G 1.517.2360510
0021943
34 G 1.519.8490683
0021945
50 G 1.524720999
0021946
2 X 2.57.64886
0021947
3 G 2.58.372115
0021949
4 G 2.5996131
0021951
5 G 2.510.1120178
0021953
7 G 2.511.2168241
0021954
12 G 2.515.1288405
0021963
3 G 4.010.1115180
0021964
4 G 4.011.1157228
0021965
5 G 4.012.4192280
0021966
7 G 4.013.6269377
0021967
4 G 6.013.3230332
0021968
5 G 6.014.8288407
0021969
4 G 10.016.5384541
0021970
5 G 10.018.4480620
0021971
4 G 16.018.8614,4806
0021972
4 G 25.023.59601218
0021973
4 G 35.026.413441658
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottima resistenza agli agenti atmosferici, all'ozono e ai raggi UV ed ampio range di temperatura per l'utilizzo in interni ed esterni
  • Non sensibile al contatto con oli biologici e le loro emulsioni nonché numerosi grassi e cere a base vegetale, animale e sintetica
  • Ottima resistenza alle soluzioni di ammoniaca e biogas
  • Resistente all'acqua calda e fredda e detergenti e refrigeranti idrosolubili
  • Adatto per la pulizia a vapore

Applicazione

  • Adatto all'impiego nella costruzione di macchine utensili, attrezzature medicali, lavanderie, autolavaggi, settore chimico, impianti di compostaggio, impianti di depurazione
  • Settore food & beverage, in particolare per macchine per la produzione e la lavorazione di carne e settore caseario
  • Attrezzature agricole
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Ottima resistenza chimica ai fluidi idraulici a base di esteri
  • Resistente all'ozono, ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo EN 50396 e HD 605 S2
  • Flessibile fino a -40°C
  • Cavo a bassa capacità
  • Conduttori numerati

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0250 / 0285
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage
  • Adatto per l’impiego in acqua fino a 10 m di profondità a una temperatura max. dell’acqua di +40 °C conforme a EN 50565-2

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PP speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in TPE speciale
  • Guaina nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -40°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Lunghezze singole per dimensioni: >= 4G16 max. 600m; >= 4G25 max. 300m; >= 4G50 max. 250m 200
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • The final resistance of the cable to the effects of chemicals and their compounds can only be assessed in real-life conditions, taking into account the totality of factors affecting the cable. Relevant factors can affect the performance and lifespan of the cable.