EPIC® SIGNAL M23 C2

Connettore circolare per cavi servo ed encoder

Connettore passante EPIC® M23 per il collegamento di due connettori M23

Made in Germany

Automazione industrialeEolicoBuona resistenza chimicaRobustointerferenze

CE

Codice articolo Descrizione articoloVersioneNumero contatti (inclusi)Tipo di fissaggioConfigurazione dei contattiUnità di imballaggioUnità di base

Prezzo di base

Tipo M23 C2 Connettore completo passapannello
00010108
EPIC® M23 C2 12nero (N)12Ø2,7mm (4x)12E maschio - 12P femmina5
00010521
EPIC® M23 C2 17nero (N)17Ø2,7mm (4x)17E Stift - 17P Buchse5
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Cablaggio rapido e semplice per montaggio su flangia con funzione passapannello
  • per il collegamento di due connettori volanti M23 D6 precablati

Applicazione

  • Impianti industriali
  • Tecnica di misura, di controllo e di regolazione

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002635
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Connettore circolare (connettore industriale)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002635
  • ETIM 6.0 Class-Description: Connettore circolare (connettore industriale)

Materiale

  • Custodia: Lega di rame nichelata
    Inserto: Termoplastico
    Guarnizione: Neoprene

Grado di protezione

  • IP 67

Campo di temperatura

  • da -25°C a +125°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.