![EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-10 (5) EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-10 (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
- Lapp Italia – Cavi, pressacavi, connettori per il cablaggio industriale e strutturato
- Prodotti
- Catalogo
- EPIC® Connettori industriali
- Connettori circolari
- EPIC® SIGNAL M23 Custodia
EPIC® SIGNAL M23 Custodia
I più venduti della categoria
![EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-10 (5) EPIC SIGNAL M23 F6 N 7-10 (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
![EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5) EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
EPIC SIGNAL M23 D6 N 7-10 (5)
72044030
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento
![EPIC SIGNAL M23 A1 N (5) EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 A1 N (5)
72004000
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete frontale
![EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1) EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1)
EPIC SIGNAL M23 D6 TWIST N 5-7.3 (1)
381166485
Connettore per cavo EPIC® M23 di segnale con dado di collegamento
![EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5) EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
EPIC SIGNAL M23 C2 12E S - 12P B (5)
00010108
Connettore passante EPIC® M23 per il collegamento di due connettori M23
![EPIC SIGNAL M23 B1 N (5) EPIC SIGNAL M23 B1 N (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 B1 N (5)
EPIC SIGNAL M23 B1 N (5)
44420024
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete posteriore
![EPIC SIGNAL M23 B2 N (20) EPIC SIGNAL M23 B2 N (20)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 B2 N (20)
EPIC SIGNAL M23 B2 N (20)
44420051
Custodia di montaggio EPIC® M23 per installazione su parete posteriore
![EPIC SIGNAL M23 G6 N (20) EPIC SIGNAL M23 G6 N (20)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC SIGNAL M23 G6 N (20)
EPIC SIGNAL M23 G6 N (20)
44420073
Custodia di montaggio EPIC® M23 per fori, installazione su parete frontale
![EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5) EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
EPIC POWER LS1 F6 5+PE K 8,5-11 (5)
73000012
Connettore di alimentazione EPIC® LS1 con funzione di accoppiamento per prolunghe cavo
![EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1) EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK F6 S L1/RD M40 (1)
44420301
Connettore a spina EPIC®POWERLOCK corrente di caduta 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
![EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1) EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)](https://t3.lappcdn.com/typo3conf/ext/setu_bootstrap/Resources/Public/Images/blank.gif)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
EPIC POWERLOCK D6 S L1/RD M40 (1)
44420305
Connettore per cavo EPIC®POWERLOCK corrente sorgente 400A per collegamento filettato fino a 120mm²
- EPIC® SIGNAL M23 A1
- EPIC® SIGNAL M23 A1 D3.2
- EPIC® SIGNAL M23 A3
- EPIC® SIGNAL M23 G4
- EPIC® SIGNAL M23 G5
- EPIC® SIGNAL M23 G6
- EPIC® SIGNAL M23 B1
- EPIC® SIGNAL M23 B2
- EPIC® SIGNAL M23 C2
- EPIC® SIGNAL M23 D6
- EPIC® SIGNAL M23 D6 TWIST
- EPIC® SIGNAL M23 F6
- EPIC® SIGNAL M23 F7