Eshop

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni

ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica

  • Elevate forze di richiamo
  • Privo di alogeni
  • Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²

Per esternoBuona resistenza chimicaPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olio

CEEACFire

No data available for displayw
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Lunghezza spirale, estesa (mm)Lunghezza spirale, non estesa (mm)Diametro cavo (mm)Diametro esterno spirale (mm)Unità di base

Prezzo di base

U0/U: 300/500 V
73220107
2 X 0.7510003006,623
73220108
2 X 0.7520006006,623
73220109
2 X 0.75350010006,623
73220110
2 X 0.75500015006,623
73220111
3 G 0.751000300724
73220112
3 G 0.752000600724
73220113
3 G 0.7535001000724
73220114
3 G 0.7550001500724
71220115
4 G 0.7510003007,629
71220116
4 G 0.7520006007,629
71220117
4 G 0.75350010007,629
71220118
4 G 0.75500015007,629
71220119
5 G 0.7510003008,531
71220120
5 G 0.7520006008,531
71220121
5 G 0.75350010008,531
71220122
5 G 0.75500015008,531
73220123
2 X 1.01000300724
73220124
2 X 1.02000600724
73220125
2 X 1.035001000724
73220126
2 X 1.050001500724
73220127
3 G 1.010003007,429
73220128
3 G 1.020006007,429
73220129
3 G 1.0350010007,429
73220130
3 G 1.0500015007,429
71220131
4 G 1.010003008,230
71220132
4 G 1.020006008,230
71220133
4 G 1.0350010008,230
71220134
4 G 1.0500015008,230
71220135
5 G 1.01000300932
71220136
5 G 1.02000600932
71220137
5 G 1.035001000932
71220138
5 G 1.050001500932
73220139
7 G 1.0100035010,940
73220140
7 G 1.0200070010,940
73220141
7 G 1.03500120010,940
73220142
7 G 1.05000170010,940
U0/U: 450/750 V
73220143
2 X 1.510003008,431
73220144
2 X 1.520006008,431
73220145
2 X 1.5350010008,431
73220146
2 X 1.5500015008,431
73220147
3 G 1.510003008,932
73220148
3 G 1.520006008,932
73220149
3 G 1.5350010008,932
73220150
3 G 1.5500015008,932
71220151
5 G 1.5100035010,940
71220152
5 G 1.5200070010,940
71220153
5 G 1.53500120010,940
71220154
5 G 1.55000170010,940
73220155
7 G 1.5100035013,552
73220156
7 G 1.5200070013,552
73220157
7 G 1.53500120013,552
73220158
7 G 1.55000170013,552
73220159
3 G 2.5100035010,640
73220160
3 G 2.5200070010,640
73220161
3 G 2.53500120010,640
73220162
3 G 2.55000170010,640
71220163
5 G 2.5100035013,451
71220164
5 G 2.5200070013,451
71220165
5 G 2.53500120013,451
71220166
5 G 2.55000170013,451
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Lunghezze in estensione fino a 3,5 volte la lunghezza a riposo, elevata forza di richiamo
  • La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Condizioni gravose
  • Ingegneria meccanica
  • Edilizia
  • Apparecchiature medicali
  • In ambienti umidi o all'esterno

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Privo di alogeni
  • Ottima resistenza al taglio e all'usura della guaina esterna
  • Elevata resistenza ad oli, basse temperature, microbi e idrolisi
  • Flessibile fino a -30°C

Costruzione

  • Fili di rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Guaina esterna in poliuretano speciale
  • Lunghezza delle code terminali:
     1a estremità = 200 mm,
     2a estremità = 600 mm
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • 0,75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 Vca
  • A partire da 1,5 mm²: U0/U: 450/750 Vca

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -30°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta