ÖLFLEX® SPIRAL 540 P
Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica e privo di alogeni
ÖLFLEX® SPIRAL 540 P - cavo a spirale PUR, robusto e con elevate forze antagoniste, cavo di alimentazione e comando privo di alogeni e resistente all'olio per industria meccanica
- Elevate forze di richiamo
- Privo di alogeni
- Tensione nominale 450/750 V da 1,5 mm²
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Lunghezze in estensione fino a 3,5 volte la lunghezza a riposo, elevata forza di richiamo
- La colorazione della guaina esterna aumenta la sicurezza e la percezione visiva
- Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
- Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
- Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
Applicazione
- Condizioni gravose
- Ingegneria meccanica
- Edilizia
- Apparecchiature medicali
- In ambienti umidi o all'esterno
Caratteristiche del prodotto
- Resistente ai raggi UV
- Privo di alogeni
- Ottima resistenza al taglio e all'usura della guaina esterna
- Elevata resistenza ad oli, basse temperature, microbi e idrolisi
- Flessibile fino a -30°C
Costruzione
- Fili di rame stagnato
- Isolamento del conduttore in TPE
- Guaina esterna in poliuretano speciale
- Lunghezza delle code terminali:
1a estremità = 200 mm,
2a estremità = 600 mm - Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Tensione Nominale (V)
- 0,75 - 1 mm²: U0/U: 300/500 Vca
- A partire da 1,5 mm²: U0/U: 450/750 Vca
Tensione di prova
- 3000 V
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Campo di temperatura
- Posa mobile: da -30°C a +50°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
- Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta