ÖLFLEX® SPIRAL 400 P

Cavo in PUR estensibile con elevata resistenza chimica

ÖLFLEX® SPIRAL 400 P - cavo a spirale PUR, cavo di comando resistente ad agenti chimici, olio e antiabrasione per utilizzo nella costruzione di macchinari, impianti e strumenti

  • Maggiore resistenza a benzine e molti altri agenti chimici secondo la tabella T1
  • Elevata resistenza meccanica
  • Disponibile con sezioni del conduttore da 0,5 mm²

Buona resistenza chimicaResistente all'olio

CEEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Lunghezza spirale, estesa (mm)Lunghezza spirale, non estesa (mm)Diametro cavo (mm)Diametro esterno spirale (mm)Unità di base

Prezzo di base

70002598
2 X 0.515005005,520
70002599
2 X 0.5300010005,520
70002600
2 X 0.5450015005,520
70002601
2 X 0.5600020005,520
70002602
3 G 0.515005005,821
70002603
3 G 0.5300010005,821
70002604
3 G 0.5450015005,821
70002605
3 G 0.5600020005,821
70002606
4 G 0.515005006,221
70002607
4 G 0.5300010006,221
70002608
4 G 0.5450015006,221
70002609
4 G 0.5600020006,221
70002610
5 G 0.515005006,725
70002611
5 G 0.5300010006,725
70002612
5 G 0.5450015006,725
70002613
5 G 0.5600020006,725
70002614
7 G 0.515005007,629
70002615
7 G 0.5300010007,629
70002616
7 G 0.5450015007,629
70002617
7 G 0.5600020007,629
70002618
12 G 0.515005009,532
70002619
12 G 0.5300010009,532
70002620
18 G 0.515005001142
70002621
18 G 0.5300010001142
70002622
2 X 0.7515005005,619,5
70002623
2 X 0.75300010005,619,5
70002624
2 X 0.75450015005,619,5
70002625
2 X 0.75600020005,619,5
70002628
3 G 0.7515005005,920
70002629
3 G 0.75300010005,920
70002630
3 G 0.75450015005,920
70002631
3 G 0.75600020005,920
70002634
4 G 0.7515005006,421
70002635
4 G 0.75300010006,421
70002636
4 G 0.75450015006,421
70002637
4 G 0.75600020006,421
70002640
5 G 0.7515005006,924
70002641
5 G 0.75300010006,924
70002642
5 G 0.75450015006,924
70002643
5 G 0.75600020006,924
70002726
7 G 0.7515005007,527
70002727
7 G 0.75300010007,527
70002728
7 G 0.75450015007,527
70002729
7 G 0.75600020007,527
70002731
12 G 0.7515005009,935
70002732
12 G 0.75300010009,935
70002734
18 G 0.75150050011,940
70002735
18 G 0.753000100011,940
70002646
2 X 1.015005005,920
70002647
2 X 1.0300010005,920
70002648
2 X 1.0450015005,920
70002649
2 X 1.0600020005,920
70002651
3 G 1.015005006,221
70002652
3 G 1.0300010006,221
70002653
3 G 1.0450015006,221
70002654
3 G 1.0600020006,221
70002656
4 G 1.015005006,724
70002657
4 G 1.0300010006,724
70002658
4 G 1.0450015006,724
70002659
4 G 1.0600020006,724
70002661
5 G 1.015005007,325
70002662
5 G 1.0300010007,325
70002663
5 G 1.0450015007,325
70002664
5 G 1.0600020007,325
70002666
7 G 1.012505008,230
70002667
7 G 1.0250010008,230
70002668
7 G 1.0375015008,230
70002669
7 G 1.0500020008,230
70002670
12 G 1.0150050010,937
70002671
12 G 1.03000100010,937
70002672
18 G 1.0150050012,745
70002673
18 G 1.03000100012,745
70002681
2 X 1.515005006,523
70002682
2 X 1.5300010006,523
70002683
2 X 1.5450015006,523
70002684
2 X 1.5600020006,523
70002687
3 G 1.515005006,924
70002688
3 G 1.5300010006,924
70002689
3 G 1.5450015006,924
70002690
3 G 1.5600020006,924
70002699
5 G 1.512505008,330
70002700
5 G 1.5250010008,330
70002701
5 G 1.5375015008,330
70002702
5 G 1.5500020008,330
70002705
7 G 1.512505009,131
70002706
7 G 1.5250010009,131
70002707
7 G 1.5375015009,131
70002708
7 G 1.5500020009,131
70002709
12 G 1.5150050012,246
70002710
12 G 1.53000100012,246
70002711
18 G 1.5150050014,252
70002712
18 G 1.53000100014,252
70002716
3 G 2.512505008,328,5
70002717
3 G 2.5250010008,328,5
70002718
3 G 2.5375015008,328,5
70002719
3 G 2.5500020008,328,5
70002721
5 G 2.512505001037
70002722
5 G 2.5250010001037
70002723
5 G 2.5375015001037
70002724
5 G 2.5500020001037
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevate forze di richiamo e lunghezze in estensione fino a 3 volte la lunghezza a riposo
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche

Applicazione

  • Come cavi di controllo e comando macchine
  • Ingegneria meccanica
  • Costruzione di apparecchiature

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente a microbi, idrolisi e quasi tutti gli oli minerali
  • Elevata resistenza chimica all'azione di benzolo, benzine e altri agenti chimici secondo la tabella T1
  • Resistente all'abrasione e al taglio

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Conduttore secondo VDE 0812/0285
  • Guaina esterna secondo VDE 0250/0285

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC speciale P8/1
  • Uso di talco
  • Guaina esterna in poliuretano speciale
  • Lunghezza delle code terminali:
     1a estremità = 200 mm,
     2a estremità = 600 mm
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000247
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Cavo spiralato

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000247
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo a spirale

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 3000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da +5°C a +50°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Versioni senza la marcatura LAPP, con diverse lunghezze o diametri della spirale o delle code terminali (non necessariamente registrate VDE) sono disponibili su richiesta