DYMO® Industry Rhino Pro 4200

Stampante portatile industriale DYMO® Rhino Pro 4200 è la versione compatta della serie DYMO® per la marcatura industriale, tastiera ABC

Tempo di montaggioLeggeroIngombri ridotti

CE

Codice articolo Descrizione articololarghezza (mm)Length (m)Per Ø cavo mmColore nastroUnità di base

Prezzo di base

61800285RP/ID1 9mm POLIESTERE SW/TRANSP95,5-nero/ trasparente
61800337DYMO RHINO PRO 4200----
Nastri plastici
61800274RP/ID1 9mm vinile SW/WS95,5-bianco
61800275RP/ID1 12mm vinile SW/GELB125,5-giallo
61800276RP/ID1 12mm vinile SW/ORANGE125,5-arancio
61800277RP/ID1 12mm VINILE WH/RD125,5-rosso
61800278RP/ID1 12mm VINILE BI/VERDE125,5-verde
61800279RP/ID1 12mm vinile SW/WS125,5-bianco
61800280RP/ID1 19mm vinile SW/GELB195,5-giallo
61800281RP/ID1 19mm vinile SW/ORANGE195,5-arancio
61800282RP/ID1 19mm VINILE WH/RD195,5-rosso
61800283RP/ID1 19mm VINILE BI/VERDE195,5-verde
61800284RP/ID1 19mm vinile SW/WS195,5-bianco
Nastri termorestringenti
61800290RP/ID1 Shrink 1-6-140061,51,18 - 2,33bianco
61800291RP/ID1 Shrink 1-9-140091,51,73 - 3,73bianco
61800295RP/ID1 Shrink 1-9-1400YL91,51,73 - 3,73giallo
61800292RP/ID1 Shrink 1-12-1400121,52,97 - 5,13bianco
61800296RP/ID1 Shrink 1-12-1400YL121,52,97 - 5,13giallo
61800293RP/ID1 Shrink 1-19-1400191,54,64 - 8,7bianco
61800297RP/ID1 Shrink 1-19-1400YL191,54,64 - 8,7giallo
61800344RP/ID1 targhetta 1-12-1600125,5-nero/ bianco
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Dispositivo compatto e portatile
  • Le protezioni in gomma integrate contribuiscono ad evitare danni da cadute accidentali
  • Resistente ai raggi UV, olio, graffi e solventi
  • Per impiego in ambienti interni ed esterni

Applicazione

  • Marcatura di cavi, conduttori unipolari e componenti
  • Nastri plastici autoadesivi colorati
  • Termorestringenti

Caratteristiche del prodotto

  • Stampante a trasferimento termico
  • Tastiera QWERTZ

Note

  • Cavo di rete non contenuto nella confezione (n.art. 61800150)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000608
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Nastro per etichette

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000608
  • ETIM 6.0 Class-Description: Nastro

Materiale

  • Nastri: termorestringente plastico in poliolefina (autoestinguente UL224), rapporto di restringibilità 3:1

Campo di temperatura

  • Nastri plastici: da -18°C a +90°C Nastri termorestringenti: da -18° a +135°C

  • DYMO® è un marchio depositato della Sanford GmbH, a Newell Rubbermaid Company
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.