Eshop

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu, pressacavo metrico in plastica con elevato grado di protezione e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

Oil & GasResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleaffidabilitàMolteplici approvazioni

CEEXIECEx

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniClamping range ØF mmFilettatura MMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® KR-M ATEX plus blu
54115405
KR-M 12 ATEX plus blu2 - 412 x 1,51530850
54115415
KR-M 16 ATEX plus blu4 - 616 x 1,51934850
54115425
KR-M 20 ATEX plus blu5 - 1020 x 1,52538950
54115435
KR-M 25 ATEX plus blu6 - 1325 x 1,530401025
54115445
KR-M 32 ATEX plus blu9 - 1532 x 1,536471025
54115455
KR-M 40 ATEX plus blu16 - 2340 x 1,546521010
54115465
KR-M 50 ATEX plus blu22 - 2950 x 1,55562125
54115475
KR-M 63 ATEX plus blu29 - 3963 x 1,56671125
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Alto grado di protezione
  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevato scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Elevata protezione dalle vibrazioni

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Certificazioni

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0027X

Colore standard

  • RAL 5015 blu

Materiale

  • Corpo: poliammide speciale
    Guarnizione: elastomero speciale
    O-Ring: NBR

Test:

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.