Eshop

SKINTOP® FLAT

Pressacavo con anello di tenuta per cavo piatto

Pressacavo piatto

L’innovativa forma brevettata della guarnizione offre una protezione IP68 per tutto l’intervallo di serraggio

Buona resistenza chimicaAmpio campo di serraggioPrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggioRobustoResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLarghezza cavo min./ max. mmSpessore cavo min./ max. mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

53119375
M 25 x 1,511 - 163 - 62937.585
53119376
M 32 x 1,515 - 203 - 73642.295
53119377
M 40 x 1,518 - 283 - 94549.595
53119378
M 50 x 1,526 - 335 - 115452.0105
53119379
M 63 x 1,534 - 404,5 - 86761.3151
53119391
M 63 x 1,5 plus34 - 427 - 1367-151
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • La speciale struttura dell’anello di tenuta offre un elevato grado di protezione IP
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Adatto sia per profili dei cavi quadrati e circolari
  • Distribuzione omogenea della forza sul cavo piatto
  • Privo di alogeni

Applicazione

  • Per passaggio di cavi piatti
  • Impianti di movimentazione e trasporto, gru a ponte e magazzino verticale automatico
  • Ascensori
  • Sistemi di carrelli portacavi
  • Pompe a immersione

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Dati tecnici conformi a DIN IEC 62444

Attenzione

  • Per le coppie di serraggio ved. istruzioni di montaggio

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato Inserto: poliammide
  • Guarnizione: NBR O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.