SKINTOP® MSR-M ATEX

SKINTOP® MSR-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e inserto di tenuta riduttore, antiesplosione

Oil & GasBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleaffidabilitàMolteplici approvazioni

CECULUSEXRUcRUusDNVIECEx

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MSR-M ATEX
53112705
M 12 x 1,52.0 - 5.01626.56,5100
53112715
M 16 x 1,54.0 - 7.02033.07100
53112725
M 20 x 1,55.0 - 10.02437.0850
53112735
M 25 x 1,56.0 - 13.02938.5825
53112745
M 32 x 1,57.0 - 15.03645.5925
53112755
M 40 x 1,516.0 - 23.04548.0910
53112765
M 50 x 1,519.0 - 29.05455.5105
53112775
M 63 x 1,532.0 - 39.06767.0155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevato scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Massima affidabilità

Applicazione

  • Con inserto di tenuta ridotto per cavi di diametro esterno inferiore

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Certificazioni

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Test:

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -30°C a +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.