SKINTOP® MS-M ATEX

SKINTOP® MS-M ATEX, pressacavo in ottone antistatico con resistenza al freddo e massima affidabilità, antiesplosione

Oil & GasBuona resistenza chimicaResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleaffidabilitàMolteplici approvazioni

CECULUSEXcRUusDNVIECEx

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® MS-M ATEX
53112700
M 12 x 1,53.0 - 7.01626.56,5100
53112710
M 16 x 1,54.5 - 10.02033.07100
53112720
M 20 x 1,57.0 - 13.02437.0850
53112730
M 25 x 1,59.0 - 17.02938.5825
53112740
M 32 x 1,511.0 - 21.03645.5925
53112750
M 40 x 1,519.0 - 28.04548.0910
53112760
M 50 x 1,526.0 - 35.05455.5105
53112770
M 63 x 1,534.0 - 45.06767.0155
53112779
M 63 x 1,5 plus44.0 - 55.07565.5151
SKINTOP® MS-M-XL ATEX
53112800
M 12 x 1,53.0 - 7.01632.012100
53112810
M 16 x 1,54.5 - 10.02038.012100
53112820
M 20 x 1,57.0 - 13.02441.01250
53112830
M 25 x 1,59.0 - 17.02942.51225
53112840
M 32 x 1,511.0 - 21.03651.51525
53112850
M 40 x 1,519.0 - 28.04554.01510
53112860
M 50 x 1,526.0 - 35.05460.5155
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Alta resistenza alle basse temperature
  • Elevato scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Massima affidabilità

Applicazione

  • Apparecchiature, macchine e impianti a sicurezza aumentata classe "e”, protezione dalle polveri esplosive grazie alla custodia "t”
  • Gruppo di appartenenza del componente II/Categoria 2G + 1D
  • Posa mobile in applicazioni off-shore e nell'industria navale
  • Industria chimica e petrolchimica

Caratteristiche del prodotto

  • SKINTOP® MS-M-XL ATEX con struttura identica a SKINTOP® MS-M ATEX , ma con filettatura di fissaggio lunga per pareti spesse

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903
  • M63 plus non approvato UL

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per installazione e valori di fissaggio
    consultare le istruzioni

Certificazioni

  • CE 0637 Ex II 2G
    Ex eb IIC Ex II 1D
    Ex ta IIIC
    IECEx IBE 13.0026X

Materiale

  • Corpo: ottone nichelato
    Inserto: poliammide
    Guarnizione: CR
    O-ring: NBR

Test:

  • DIN EN 60079-0
    DIN EN 60079-7
    DIN EN 60079-31

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar
    IP 66
    NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Campo di temperatura

  • da -30°C a +90°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.