SKINTOP® BS-M

SKINTOP® BS-M, pressacavo in plastica con protezione antipiega, per la protezione dei cavi flessibili, per parti della macchina mobili

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAmpio campo di serraggioAntivibrazioneScarico della trazione ottimaleMolteplici approvazioni

CECULUSVDEcRUusDNV

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® BS-M grigio argento
53111600
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111610
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111620
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111630
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111640
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M nero
53111700
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111710
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111720
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111730
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111740
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS-M grigio chiaro
53111800
M 12 x 1,53,5 - 71564.08100
53111810
M 16 x 1,54 - 101986.08100
53111820
M 20 x 1,56 - 1325101.0950
53111830
M 25 x 1,58 - 1730125.01025
53111840
M 32 x 1,59 - 2136149.01025
SKINTOP® BS M ISO grigio argento (con filettatura metrica lunga)
53017610
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017630
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017640
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
SKINTOP® BS M ISO nero (con filettatura metrica lunga)
53017810
M 16 x 1,5 ISO3,5 - 81977.512100
53017830
M 20 x 1,5 ISO5 - 1224102.01350
53017840
M 25 x 1,5 ISO9 - 1427114.51350
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Elevata protezione antipiega e anti-schiacciamento
  • Protezione del cavo
  • Elevata resistenza e durata
  • Adatto alla protezione dei cavi per posa mobile

Applicazione

  • Su dispositivi, apparecchiature e macchine in movimento, il cavo collegato deve essere protetto da un'eccessiva flessione in conformità con VDE 0700-1
  • Utensili elettrici portatili
  • Industria robotica
  • Light & sound
  • Parti di macchine in movimento

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Versione con inserto per cavi a diametro ridotto SKINTOP® BSR-M su richiesta
  • SKINTOP® BS M ISO con filettatura di fissaggio extra lunga, non hanno approvazione DNV

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Attenzione

  • Per misure di montaggio e
    coppie di serraggio
    consultare T21

Su richiesta

  • con guarnizione ad anello ridotta

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar
  • NEMA Type 1, 12

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.