SKINTOP® ST NPT / BS NPT

SKINTOP® NPT, pressacavo in poliammide con filetto NPT conico ed ampi intervalli di serraggio variabili per un'eccezionale scarico della trazione

Buona resistenza chimicaAntivibrazioneResistenza meccanicaScarico della trazione ottimaleMolteplici approvazioni

CECULUScRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniØ F mmMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINTOP® ST NPT grigio argento
53016010
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016030
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016050
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016060
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® ST NPT nero
53016210
NPT 3/8"3,5 - 81943.015100
53016230
NPT 1/2"5 - 122447.015100
53016250
NPT 3/4"13 - 183353.01550
53016260
NPT 1"14 - 254260.01525
SKINTOP® STR NPT grigio argento
53016110
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016130
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016150
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® STR NPT nero
53016310
NPT 3/8"2 - 61943.015100
53016330
NPT 1/2"4 - 92447.015100
53016350
NPT 3/4"9 - 163353.01550
SKINTOP® BS NPT grigio argento
53016610
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016630
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016650
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
SKINTOP® BS NPT nero
53016810
NPT 3/8"3,5 - 81980.515100
53016830
NPT 1/2"5 - 1224104.015100
53016850
NPT 3/4"13 - 1833133.01550
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Filettatura NPT conica
  • Elevata protezione dalle vibrazioni
  • Ottimale scarico della trazione
  • Campi di serraggio variabili e ampi
  • Massima affidabilità

Applicazione

  • Impiegato in aree dove è necessario inserire diversi cavi e fili in custodie con requisiti di spazio minimo
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Automazione industriale
  • Accessori
  • Custodie

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013
  • SKINTOP® STR NPT è dotato di un inserto di guaina con riduzione per serrare cavi e conduttori con diametri esterni piccoli

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 9005 nero/resistente ai raggi UV

Materiale

  • Corpo: poliammide
    Guarnizione: CR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +100°C
  • Statico: da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.