Eshop

SKINDICHT® ZS-M

SKINDICHT® ZS-M, adattatore con profilo esagonale da una filettatura metrica esterna a una filettatura PG interna, assemblaggio con chiave fissa

Codice articolo PL_GEWINDEAUSSENPL_GEWINDEINNENSKINTOPPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® ZS-M
52104330
12 x 1,57100
52104340
16 x 1,59100
52104010
16 x 1,511100
52104360
20 x 1,511100
52104370
20 x 1,513,5100
52104380
20 x 1,51650
52104400
25 x 1,52150
52104410
32 x 1,52925
52104420
40 x 1,53610
52104430
50 x 1,54210
52104440
63 x 1,54810
SKINDICHT® ZS-M-XL
52104335
12 x 1,57100
52104345
16 x 1,59100
52104365
20 x 1,511100
52104375
20 x 1,513,5100
52104385
20 x 1,51650
52104405
25 x 1,52150
52104415
32 x 1,52925
52104425
40 x 1,53610
52104435
50 x 1,54210
52104445
63 x 1,54810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di prodotti con filetto PG in fori con filettatura metrica
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Adattatore con profilo esagonale. Da filettatura esterna (maschio) metrica a filettatura interna (femmina) PG.
  • Macchine
  • Accessori
  • Custodie

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • SKINDICHT® ZS-M-XL ha una filettatura metrica lunga

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.