SKINDICHT® MA-M/PG

SKINDICHT® MA-M/PG, adattatore, consente l'utilizzo di accessori PG in filetti metrici

Resistenza meccanicaRobusto

CE

Codice articolo Filettatura, maschio M1Filettatura, femmina PGPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® MA-M / PG
52104200
16 x 1,57100
52104200LF
16 x 1,57100
52104210
20 x 1,5950
52104210LF
20 x 1,5950
52104220
25 x 1,51150
52104230
25 x 1,513,550
52104240
25 x 1,51650
52104250
32 x 1,51625
52104260
32 x 1,52125
52104270
40 x 1,52125
52104280
50 x 1,52910
52104290
63 x 1,53610
52104300
63 x 1,54210
52104220LF
25 x 1,51150
52104230LF
25 x 1,513,550
52104240LF
25 x 1,51650
52104250LF
32 x 1,5-25
52104260LF
32 x 1,52125
52104270LF
40 x 1,52125
52104280LF
50 x 1,52910
52104290LF
63 x 1,53610
52104300LF
63 x 1,54210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Permette un passaggio facile da una filettatura metrica maschio ad una filettatura PG femmina.
  • Resiste a temperature fino a +200 °C.
  • Disponibile per dimensioni di filettatura fino a PG42 o M63.
  • Forma A in versione "easy-grip" per una facile presa, forma B in versione liscia.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per applicazioni con diverse filettature.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.
  • Adatto alla posa esterna.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Su richiesta

  • Con O-ring montato

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.