SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT

SKINDICHT® HYGIENIC BL-NPT, tappi di chiusura in acciaio inox ideali per aree critiche per l’igiene per la chiusura di fori prefilettati

  • Ideale per aree critiche per l'igiene - resistente, senza spigoli, robusto e affidabile
  • Assenza di crepe, cavità o filetti esterni, quindi nessun rischio di contaminazione di macchinari, impianti o componenti dell‘industria alimentare

Food & BeverageBuona resistenza chimicaResistente alla corrosioneResistente all'olioRobustoaffidabilitàResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEECOLABNSFEHEDG

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

52103494
NPT 1/4"1617.47,218.85
52103495
NPT 3/8"2018.77,822.85
52103496
NPT 1/2"2420.38,426.85
52103497
NPT 3/4"2921.58,831.85
52103498
NPT 1"3623.51039.65
52103499
NPT 1 1/4"4524.710,249.05
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati
  • Montaggio con chiave fissa

Applicazione

  • Macchinari, impianti e componenti per industria alimentare
  • Per uso in zona di produzione
  • Settore farmaceutico

Riferimenti normativi/approvazioni

  • NSF / ANSI 169
    Criteri di progettazione per macchina, apparecchi e componenti per aree critiche per l’igiene
  • ECOLAB® Standard industriale nel campo della pulizia e disinfezione professionale
  • FDA 21 CFR 177.2600 Guarnizioni speciali per F&B in Nord America
  • DIN EN 1672-2 Istruzioni per la progettazione di macchinari
  • DIN EN ISO 14159
    Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery

Costruzione

  • I materiali e la forma ne garantiscono una pulizia sicura
  • La colorazione blu della guarnizione rende evidenti tracce di cibo.
  • Filettatura di raccordo NPT secondo ASME B1.20.1 - 2013

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Materiale

  • Corpo: acciaio inox - V4A (1.4404 / 316L)
    Guarnizione: Elastomero speciale (FKM)

Grado di protezione

  • IP 68 - 10 bar

Campo di temperatura

  • Da -20 ° C a + 220 ° C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.