SKINDICHT® BL-M hex.

SKINDICHT® BL-M, tappi ciechi in ottone esagonali per la chiusura di fori prefilettati, montaggio con chiave

Resistente alla corrosioneRobustoaffidabilitàResistente alla temperatura

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniMisura della chiave SW mmLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® BL-M hex.
52103405
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445
M 32 x 1,53612.0839.625
52103455
M 40 x 1,54513.0849.525
52103465
M 50 x 1,55415.0959.010
52103475
M 63 x 1,56716.01073.510
Versione in ottone privo di piombo
52103405LF
M 12 x 1,5168.0517.850
52103415LF
M 16 x 1,5208.0522.050
52103425LF
M 20 x 1,5249.5626.450
52103435LF
M 25 x 1,52911.0731.950
52103445LF
M32x1,53612.0839.625
52103455LF
M40x1,54513.0849.525
52103465LF
M50x1,55415.0959.010
52103475LF
M63x1,56716.01073.510
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Resiste a temperature fino a +100 °C.
  • L'O-ring montato consente la chiusura a tenuta stagna del foro e quindi un grado di protezione elevato (fino a IP 68).
  • Simple assembly by using an open-end wrench.
  • I codici che terminano in "LF" sono alternative prive di piombo con le medesime proprietà dei prodotti senza "LF". Gli articoli "LF" sono privi di piombo, allo stato attuale i prodotti senza "LF" possono contenerne fino al quattro percento nelle leghe in rame, ma come dalle linee guida RoHS potrebbe essere proibito in futuro.

Applicazione

  • Per la chiusura di un foro con filettatura metrica sulla custodia.
  • Resiste ad elevate sollecitazioni chimiche e meccaniche.

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Note

  • Tappi ciechi in acciaio inox su richiesta

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Su richiesta

  • Montato con O-ring FKM (da -20 ° C a + 200 ° C)

Materiale

  • Corpo: Ottone nichelato
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 68 - 5 bar

Campo di temperatura

  • da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.