Eshop

SKINDICHT® KU, KUS, KUK

SKINDICHT® KU, KUS, KUK, riduttori in poliammide, rinforzati con fibre di vetro per la massima stabilità meccanica con filettatura di raccordo PG

Codice articolo PL_BEZEICHNUNGARTIKELPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® KU
51730010
KU 11/750
52025100
KU 13,5/750
52025110
KU 16/950
52025120
KU 21/1125
51730040
KU 21/13,525
52025130
KU 29/13,525
51730050
KU 29/1625
52025140
KU 36/1625
52025150
KU 36/2125
52025050
KU 36/2925
52025160
KU 42/2125
52025170
KU 42/2925
52025060
KU 42/3625
52025180
KU 48/2925
52025190
KU 48/3625
52025070
KU 48/4225
SKINDICHT® KUS
52025040
KUS 9/750
51730060
KUS 11/950
51730070
KUS 13,5/1150
51730080
KUS 16/13,550
SKINDICHT® KUK
51730020
KUK 13,5/950
51730025
KUK 16 /950
51730030
KUK 16/1150
51730035
KUK 21/13,550
51730090
KUK 21/1650
51730100
KUK 29/2125
51730110
KUK 36/2925
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più piccola dei fori filettati presenti
  • Rinforzato con fibra di vetro garantisce un'elevata stabilità meccanica

Applicazione

  • Macchine
  • Accessori
  • Custodie

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Prima cifra: filettatura esterna
    Seconda cifra: filettatura interna

Costruzione

  • SKINDICHT® KU con profilo esagonale piatto (1)
  • SKINDICHT® KUS con profilo esagonale alto (2)
  • SKINDICHT® KUK zigrinato (3)

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro

Colore standard

  • Grigio chiaro (RAL 7035)

Campo di temperatura

  • da -40°C a +100°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.