SKINDICHT® SHV FKM
SKINDICHT® SHV FKM, pressacavo ermetico speciale PG a tenuta stagna per temperature elevate, resistente a oli, acidi ed agenti chimici
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- Per temperature elevate
- Resistente a oli, solventi, acidi e sostanze chimiche
- Stagno all'acqua in pressione
- Elevato scarico della trazione
- Robusto
Applicazione
- Pressacavo a tenuta stagna e resistente alle alte temperature, con speciale guarnizione conica FKM
- Opere in laterizio
- Impianti di depurazione
- Autolavaggi
Note
- Denominazione d’ordine esemplificativa:SHV-FKM 13,5 / 9 / 1113,5 = filetto PG del dado di compressione9 = filettatura di raccordo PG11 = diametro interno della guarnizione conica
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
- Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
- ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo
Attenzione
- Per le dimensioni e le coppie di serraggio consultare la tabella T21
Materiale
- Corpo: Ottone nichelato
Guarnizione conica: FKM
O-ring: FKM
Grado di protezione
- IP 68 - 10 bar
Campo di temperatura
- Da -20 ° C a + 200 ° C
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.