SKINDICHT® BLK-GL-M

SKINDICHT® BLK-GL-M, tappi di chiusura in poliammide rinforzata con fibre di vetro con elevata stabilità per la chiusura di fori prefilettati

RobustoaffidabilitàImpermeabile

CEcRUus

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniLunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)Ø esterno (mm)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® BLK-GL-M grigio argento
52006101
M 12 x 1,58.7715.0100
52006111
M 16 x 1,59.8720.0100
52006121
M 20 x 1,510.3724.0100
52006131
M 25 x 1,511.5830.0100
52006141
M 32 x 1,512.0837.050
52006151
M 40 x 1,513.0846.025
52006161
M 50 x 1,515.01056.025
52006171
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio chiaro
52006100
M 12 x 1,58.7715.0100
52006110
M 16 x 1,59.8720.0100
52006120
M 20 x 1,510.3724.0100
52006130
M 25 x 1,511.5830.0100
52006140
M 32 x 1,512.0837.050
52006150
M 40 x 1,513.0846.025
52006160
M 50 x 1,515.01056.025
52006170
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M nero
52006103
M 12 x 1,58.7715.0100
52006113
M 16 x 1,59.8720.0100
52006123
M 20 x 1,510.3724.0100
52006133
M 25 x 1,511.5830.0100
52006143
M 32 x 1,512.0837.050
52006153
M 40 x 1,513.0846.025
52006163
M 50 x 1,515.01056.025
52006173
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio argento montato con O-ring
52006109
M 12 x 1,58.7715.0100
52006119
M 16 x 1,59.8720.0100
52006129
M 20 x 1,510.3724.0100
52006139
M 25 x 1,511.5830.0100
52006149
M 32 x 1,512.0837.050
52006159
M 40 x 1,513.0846.025
52006169
M 50 x 1,515.01056.025
52006179
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M grigio chiaro montato con O-ring
52006107
M 12 x 1,58.7715.0100
52006117
M 16 x 1,59.8720.0100
52006127
M 20 x 1,510.3724.0100
52006137
M 25 x 1,511.5830.0100
52006147
M 32 x 1,512.0837.050
52006157
M 40 x 1,513.0846.025
52006167
M 50 x 1,515.01056.025
52006177
M 63 x 1,517.01270.025
SKINDICHT® BLK-GL-M nero montato con O-ring
52006106
M 12 x 1,58.7715.0100
52006116
M 16 x 1,59.8720.0100
52006126
M 20 x 1,510.3724.0100
52006136
M 25 x 1,511.5830.0100
52006146
M 32 x 1,512.0837.050
52006156
M 40 x 1,513.0846.025
52006166
M 50 x 1,515.01056.025
52006176
M 63 x 1,517.01270.025
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la chiusura di fori filettati
  • Elevata stabilità grazie al rinforzo con fibra di vetro

Applicazione

  • Costruzione di quadri elettrici
  • Scatole di distribuzione
  • Scatole di giunzione

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio con cacciavite

Norm references / Approvals

  • UL File n. E79903

Costruzione

  • Filettatura metrica secondo DIN EN 60423
  • Base per informazioni tecniche DIN IEC 62444

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000032
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Tappo per pressacavo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000032
  • ETIM 6.0 Class-Description: Tappo a vite

Certificazioni

  • UL - in preparazione -

Colore standard

  • RAL 7001 grigio argento
    RAL 7035 grigio chiaro
    RAL 9005 nero

Materiale

  • Poliammide, rinforzato con fibra di vetro
  • O-Ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 54
  • IP 68 (with O-ring)

Campo di temperatura

  • con O-Ring da -20°C a +100°C
    senza O-Ring da -40°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.