SILVYN® USK

SILVYN® USK - raccordo per tubo con filetto PG

AntivibrazioneTempo di montaggio

CE

Codice articolo Filettatura PGSW 1/2 mmLunghezza totale mmLunghezza filettatura D (mm)Passaggio Utile Ø L (mm)Adatto a SILVYN® FD-PU/FPSAdatto a SILVYN® SP/SP-PUPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SILVYN® USK
52005810
716.0 / 18.0401067 x 10-50
52005820
921.0 / 23.04110910 x 1410 x 1450
52005830
1124.0 / 27.041101113 x 1712 x 1650
52005840
13,526.0 / 29.041101315 x 1914 x 1850
52005850
1629.0 / 32.0421114,516 x 2116 x 2050
52005860
2136.0 / 40.0481119,522 x 2722 x 2725
52005870
2945.0 / 49.048122729 x 3630 x 3625
52005880
3653.0 / 58.048123638 x 4538 x 4425
52005900
4865.0 / 70.057154648 x 5649 x 5610
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Montaggio semplice e rapido
  • Resistenza alle vibrazioni
  • Non necessita di altri componenti

Applicazione

  • Adatto alle seguenti guaine:
  • SILVYN® FPS/ FD-PU
  • SILVYN® SP/SP-PU
  • Per uso interno
  • Basse sollecitazioni meccaniche

Caratteristiche del prodotto

  • Chiavi di serraggio di grossa taglia

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Corpo con profilo esagonale
  • Manicotto filettato
  • Dado di bloccaggio

Note

  • Incluso manicotto interno SILVYN® EE-K

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001178
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Manicotto a vite per guaine plastiche

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001178
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavi in plastica per flessibile di protezione

Colore standard

  • Grigio argento (RAL 7001)

Materiale

  • PP

Grado di protezione

  • IP 54

Campo di temperatura

  • da -10°C a +110°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.