SKINDICHT® RWV

SKINDICHT® RWV, pressacavo angolare resistente alla corrosione e all'acqua di mare con guarnizione settoriale in versione guarnizione per la riduzione dell'altezza di installazione

Resistente alla corrosioneIngombri ridottiRobusto

CE

Codice articolo Descrizione articolo / dimensioniA (mm)B mmG mmØ B mmGuarnizione settoriale ØF (mm)Lunghezza totale C mmLunghezza filettatura D (mm)SW1 / SW2 mmPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® RWV
52004180
PG 720,581415,3526.08,515.0 / 13.025
52004190
PG 923,5101718,35/828.09,518.0 / 15.025
52004200
PG 1126122021,97/10/12,531.51021.0 / 18.025
52004210
PG 13,528,51422247/10,5/13/1634.510,523.0 / 20.025
52004220
PG 1631162426,18/10,5/13,5/1635.51126.0 / 22.010
52005420
PG 2133,5213032,511/15/18/2042.511,532.0 / 28.010
52004225
PG 294330404219/23/27/3149.01341.0 / 37.010
SKINDICHT® RWV senza E+D
52024020
PG 720,5-1415,3-20.28,515.0 / 13.025
52023970
PG 923,5-1718,3-21.89,518.0 / 15.025
52023980
PG 1126-2021,9-24.91021.0 / 18.025
52023990
PG 13,528,5-2224-27.410,523.0 / 20.025
52024000
PG 1631-2426,1-28.51126.0 / 22.010
52024010
PG 2133,5-3032,5-34.811,532.0 / 28.010
52024015
PG 2943-4042-41.21341.0 / 37.010
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Dispositivo antitrazione
  • Tenuta ermetica grazie alla guarnizione settoriale
  • Resistente alla corrosione
  • Riduzione di ingombro
  • Resistente all'acqua marina

Applicazione

  • I pressacavi angolari trovano applicazione nei casi in cui i cavi debbano essere condotti il più possibile paralleli alla parete dell'apparecchiatura.
  • Costruzione di motori elettrici
  • Costruzione di macchine e macchinari
  • Impianti industriali
  • Light & sound

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG

Note

  • Utilizzare solo controdadi SKINDICHT® SM
  • Per la combinazione con altri pressacavi SKINDICHT® o SKINTOP® offriamo il nostro SKINDICHT® RWV senza guarnizione settoriale (E) e senza dado di pressione (D).

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

Materiale

  • Corpo: Pressofusione di zinco
    Dado di pressione e dado esagonale: Ottone, nichelato
    Guarnizione settoriale: CR
    O-ring: NBR

Grado di protezione

  • IP 55

Campo di temperatura

  • da -20°C a +80°C
    Senza guarnizione settoriale: da -20°C a +100°C

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.