SKINDICHT® ME

SKINDICHT® ME, espansore in ottone nichelato con filettatura di raccordo PG per connettori industriali

Codice articolo PL_BEZEICHNUNGARTIKELPezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

SKINDICHT® ME
52003990
ME 7/9100
52004000
ME 9/11100
52004010
ME 9/13,5100
52004020
ME 11/13,5100
52004030
ME 11/16100
52004040
ME 11/21100
52004050
ME 13,5/16100
52004060
ME 13,5/2150
52004070
ME 16/2150
52004080
ME 16/2950
52004090
ME 21/2950
52004100
ME 29/3650
52004110
ME 36/4210
52004120
ME 42/4810
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente l'impiego di pressacavi con filettatura più grande dei fori filettati presenti

Applicazione

  • Connettori industriali
  • Accessori
  • Custodie
  • Macchine

Costruzione

  • Filettatura di raccordo PG
  • Prima cifra: filettatura esterna
    Seconda cifra: filettatura interna

Materiale

  • Ottone, nichelato

Campo di temperatura

  • da -60°C a +200°C

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000441
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Pressacavo a vite

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000441
  • ETIM 6.0 Class-Description: Pressacavo

  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.