H07RN-F, versione migliorata
Privo di alogeni; per immersione permanente; Curvatura/Torsione continua (WTG): -40°C a +90°C; resistente ai raggi UV e ozono
H07RN-F, <HAR>, power and control cable, 450/750 V, submersion to a depth of 100m (AD8), ozone/oil-resistant, class 5, -40°C to +90°C, halogen-free, flame-retardant
- Privo di alogeni e bassa emissione di fumi
- Torsione in piega/flessibile: -40°C to +90°C
- Immersione permanente 100m
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871
Vantaggi
- I cavi flessibili in gomma monoconduttore H07RN-F offrono resistenza al cortocircuito tra conduttori attivi e di terra secondo IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520
- Questa versione, offre mggiore resistenza all’acqua dei cavi H07RN-F e e H07RN8-F tradizionali
- Intervallo di temperatura del conduttore più idoneo all'installazione all'esterno e più ampio rispetto a H07RN-F, H07ZZ-F, H07BN4-F e NSSHÖU
Applicazione
- Ottima resistenza allo stress meccanico per l'impiego industriale ed agricolo, apparecchiature portatili e come cavo di alimentazione (H07RN-F secondo EN 50565-2)
- Resistente alla torsione per l'installazione tra il rotore e la torre di generatori eolici e turbine
- In ambienti esterni sec. EN 50565-2
- In edifici o impianti industriali ad alta concentrazione di persone e/o beni di valore
Caratteristiche del prodotto
- Resistente agli oli secondo EN 60811-404; ottima resistenza all'abrasione, agenti atmosferici, grassi, lubrificanti e oli minerali
- Resistente ai raggi UV, Ozono (EN 60811), Flessibile alle Alte e Basse temperature (da -40°C a +90°C sul conduttore)
- Resistente alle torsioni in Drip Loop (Torri eoliche) ==>TW-0, TW-1 e TW-2: -40 °C to +90 °C/ 2,000 cicli (5,000 cicli da +5 °C)/ angolo di torsione fino a +/-150° per metro con una rotazione al minuto
- Immersione prolungata (AD8) fino a 100 m di profondità (non per acqua potabile, temperatura minima dell'acqua di +5 °C, solo per acque ferme senza traffico e circolazione di imbarcazioni marine e/o sottomarine)
- Privo di alogeni secondo EN 60754 (sub-parti -1 e -2), autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 e ridotta densità dei gas di combustione (LS) secondo EN 61034-2
Riferimenti normativi/approvazioni
- <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21
Costruzione
- Fili di rame nudo
- Isolamento del conduttore in gomma speciale
- Guaina esterna in gomma speciale
Classificazione ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile
Classificazione ETIM 6
- ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile
Codice di identificazione dei conduttori
- Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
- Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca
Cordatura conduttori
- Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5
Torsione in WTG (Wind Turbine Generators)
- TW-0 & TW-2 fare riferimento alla tabella T0
Raggio minimo di curvatura
- Posa mobile: 6 x diametro esterno
- Posa fissa: 4 x diametro esterno
Tensione Nominale (V)
- U0/U: 450/750 V
Tensione di prova
- 2.500 V AC
Conduttore di terra
- G = con conduttore giallo/verde
- X = senza conduttore giallo/verde
Corrente nominale (A)
- consultare la scheda tecnica
Campo di temperatura
- Movimento occasionale: da -40° C a + 90° C
- Posa fissa: da -50°C a +90°C
- Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
- Trade product
- Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
- I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.