ÖLFLEX® WIRE MS 2.2

UL (MTW), CSA (TEW), <HAR> H07V2-K: max. +90°C, UL (AWM): Umax = 1 kV, fili in rame stagnato

Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.2
ÖLFLEX® WIRE MS 2.2, power and control cable, PVC single core, field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM 10269 1000 V, CSA TEW FT1, HAR H07V2-K +90°C

  • Temperatura massima del conduttore più alta - H07V2-K: +90°C secondo EN 50525-2-31
  • Formerly: MULTI-STANDARD SC 2.2
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Resistente all'olio

CECSAHARRUULEACFire

Codice articolo Colori dei conduttoriSezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]m/anellom/scatolaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

4150103
marrone0.52,7100-4,810
4150101
nero0.52,7100-4,810
4150102
blu0.52,7100-4,810
4150114
blu scuro0.52,7100-4,810
4150114K
blu scuro0.52,7-30004,810
4150105
bianco0.52,7100-4,810
4150104
rosso0.52,7100-4,810
4150144K
bianco/blu0.52,7-30004,810
4150203
marrone0.752,9100-7,213
4150201
nero0.752,9100-7,213
4150201K
nero0.752,9-25007,213
4150206
grigio0.752,9100-7,213
4150202
blu0.752,9100-7,213
4150214
blu scuro0.752,9100-7,213
4150205
bianco0.752,9100-7,213
4150204
rosso0.752,9100-7,213
4150204K
rosso0.752,9-25007,213
4150300
giallo/verde13,1100-9,616
4150303
marrone13,1100-9,616
4150301
nero13,1100-9,616
4150301K
nero13,1-20009,616
4150302
blu13,1100-9,616
4150302K
blu13,1-20009,616
4150314
blu scuro13,1100-9,616
4150309
arancione13,1100-9,616
4150305
bianco13,1100-9,616
4150304
rosso13,1100-9,616
4150304K
rosso13,1-20009,616
4150326
blu/ bianco13,1100-9,616
4150344
bianco/blu13,1100-9,616
4150400
giallo/verde1.53,4100-14,422
4150400K
giallo/verde1.53,4-150014,422
4150403
marrone1.53,4100-14,422
4150401
nero1.53,4100-14,422
4150401K
nero1.53,4-150014,422
4150406
grigio1.53,4100-14,422
4150402
blu1.53,4100-14,422
4150402K
blu1.53,4-150014,422
4150414
blu scuro1.53,4100-14,422
4150409
arancione1.53,4100-14,422
4150410
giallo1.53,4100-14,422
4150405
bianco1.53,4100-14,422
4150404
rosso1.53,4100-14,422
4150426
blu/ bianco1.53,4100-14,422
4150444
bianco/blu1.53,4100-14,422
4150500
giallo/verde2.54100-2437
4150500K
giallo/verde2.54-9002437
4150503
marrone2.54100-2437
4150501
nero2.54100-2437
4150501K
nero2.54-9002437
4150506
grigio2.54100-2437
4150502
blu2.54100-2437
4150502K
blu2.54-9002437
4150514
blu scuro2.54100-2437
4150509
arancione2.54100-2437
4150505
bianco2.54100-2437
4150504
rosso2.54100-2437
4150600
giallo/verde44,6100-38,449
4150603
marrone44,6100-38,449
4150603K
marrone44,6-60038,449
4150601
nero44,6100-38,449
4150601K
nero44,6-60038,449
4150606
grigio44,6100-38,449
4150602
blu44,6100-38,449
4150602K
blu44,6-60038,449
4150614
blu scuro44,6100-38,449
4150610
giallo44,6100-38,449
4150605
bianco44,6100-38,449
4150604
rosso44,6100-38,449
4150604K
rosso44,6-60038,449
4150700
giallo/verde65,1100-57,671
4150701
nero65,1100-57,671
4150706
grigio65,1100-57,671
4150702
blu65,1100-57,671
4150705
bianco65,1100-57,671
4150704
rosso65,1100-57,671
4150800
giallo/verde106,8100-96120
4150801
nero106,8100-96120
4150802
blu106,8100-96120
4150804
rosso106,8100-96120
4150900
giallo/verde169100-153,6185
4150901
nero169100-153,6185
4150902
blu169100-153,6185
4150904
rosso169100-153,6185
4151000
giallo/verde2510,2100-240260
4151001
nero2510,2100-240260
4151100
giallo/verde3511,7--336360
4151101
nero3511,7--336360
4151201
nero5013,9--480535
4151301
nero7016--672735
4151401
nero9518,2--912930
4151501
nero120.019,8--11521160
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Molteplici possibilità di impiego
  • Minima necessità di documentazione tecnica grazie alle numerose certificazioni internazionali di cui il cavo beneficia
  • Stoccaggio semplificato; miglioramento dei costi dei processi di produzione
  • Utilizzabile con "Terminazioni e puntalini XL, isolati"

Applicazione

  • "Factory wiring" =cablaggio in loco
  • "Field Wiring" = Cablaggio in campo
  • Cablaggio interno di apparecchiature elettroniche e quadri elettrici
  • Posa protetta all'interno degli impianti di illuminazione
  • I conduttori unipolari isolati in verde ≥ 4 AWG possono essere utilizzati come conduttore di protezione (conduttore di messa a terra dell'apparecchiatura) su una piattaforma secondo NFPA 70 (NEC)

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Autoestinguente secondo UL VW1 / CSA FT1
  • Resistente agli oli

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavi multi-standard con conduttori con dimensioni nominali in mm² o AWG/kcmil. La sezione master è indicata nella tabella sotto, mentre la sezione equivalente dell’altro sistema è riportato nella tabella T16. Per questa sezione equivalente la dimensione del conduttore è spesso maggiore rispetto al valore nominale specificato.
  • Certificazioni del tipo di cavo: <HAR> H07V2-K sec. EN 50525-2-31, UL AWM style 10269 (con UL sec. UL standard UL 758, U.I. Lapp GmbH's UL AWM numero file: E63634), (UL) MTW (con UL sec. UL standard UL 1063, U.I. Lapp GmbH's (UL) MTW numero file: E198296), CSA TEW (con CSA sec. CSA standard CSA C22.2 No. 127, CSA classe 5835-01)

Costruzione

  • Trefoli di fili sottili in rame stagnato
  • Isolamento del conduttore in PVC

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Secondo EN 50565-1;
    DE ≤ 8 mm: 4 x DE*/2 x DE**;
    8 < DE ≤ 12 mm: 5 x ED*/3 x DE**;
    DE > 12 mm: 6 x DE*/4 x OD**

Tensione Nominale (V)

  • HAR / IEC: U0/U: 450/750 V;
    UL (AWM): U: 1000 V;
  • UL (MTW): U: 600 V;
    CSA (TEW): U: 600 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa: HAR / IEC: da -40°C a +90°C; UL (AWM): a +105°C;
  • UL (MTW): a +90°C; CSA (TEW): a +105°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Dimensioni confezione: matassa = 30 kg, in alternativa tamburo
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • NON ARMONIZZATI: Sezione nominale: 0,5 mm²; 0,75 mm²; 1 mm²; 16 mm²; 50 mm²; 70 mm²; 95 mm²; 120 mm²
  • *per uso normale, ** piegare con cautela; "DE" = diametro esterno
  • I diametri esterni indicati nella tabella dei numeri parte rappresentano valori massimi.