HITRONIC® SBX

Scatole di distribuzione industriali per cavi fibre ottiche

Accessori per sistemi in fibra ottica per scatole di giunzione, quadri di distribuzione a parete e scatole di distribuzione; FO; accessori in fibra ottica in vetro

Per vari tipi di connettori in versione Monomodale e Multimodale

PROFINET

Codice articolo Descrizione articoloMateriale custodiaColoriUnità di base

Prezzo di base

Multimodale G50 OM4
29500792
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM4Metallo-
29500796
HITRONIC SBX 12xSC-D VT PG150 G50 OM4Plasticaviola
29500805
HITRONIC SBX 12xLC-D VT PG150 G50 OM4Plasticaviola
29500777
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM4Metallo-
29500782
HITRONIC SBX 6xSC-D VT PG150 G50 OM4Plasticaviola
29500788
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM4Plasticabeige
29500801
HITRONIC SBX 6xLC-D VT PG150 G50 OM4Plasticaviola
Multimodale G50 OM3
29500791
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM3Metallo-
29500795
HITRONIC SBX 12xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plasticaturchese
29500804
HITRONIC SBX 12xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plasticaturchese
29500776
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM3Metallo-
29500781
HITRONIC SBX 6xSC-D TQ PG150 G50 OM3Plasticaturchese
29500787
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM3Plasticabeige
29500800
HITRONIC SBX 6xLC-D TQ PG150 G50 OM3Plasticaturchese
Multimodale G50 OM2
29500790
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 G50 OM2Metallo-
29500794
HITRONIC SBX 12xSC-D BG PG150 G50 OM2Plasticabeige
29500803
HITRONIC SBX 12xLC-D BG PG150 G50 OM2Plasticabeige
29500775
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G50 OM2Metallo-
29500780
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G50 OM2Plasticabeige
29500786
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G50 OM2Plasticabeige
29500799
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G50 OM2Plasticabeige
Multimodale G62,5 OM1
29500774
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 G62.5 OM1Metallo-
29500779
HITRONIC SBX 6xSC-D BG PG150 G62.5 OM1Plasticabeige
29500785
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BG PG150 G62.5 OM1Plasticabeige
29500798
HITRONIC SBX 6xLC-D BG PG150 G62.5 OM1Plasticabeige
Monomodale E9/125 OS2
29500793
HITRONIC SBX 12xST-D MT PG150 E9 OS2Metallo-
29500797
HITRONIC SBX 12xSC-D BL PG150 E9 OS2Plasticablu
29500806
HITRONIC SBX 12xLC-D BL PG150 E9 OS2Plasticablu
29500778
HITRONIC SBX 6xST-D MT PG150 E9 OS2Metallo-
29500783
HITRONIC SBX 6xSC-D BL PG150 E9 OS2Plasticablu
29500784
HITRONIC SBX 6xSC-D MT PG150 E9 OS2Metallo-
29500789
HITRONIC SBX 6XSC-RJ BL PG150 E9 OS2Plasticablu
29500802
HITRONIC SBX 6xLC-D BL PG150 E9 OS2Plasticablu
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Caratteristiche del prodotto

  • Montaggio su barra DIN: TH35
  • Possibilità di tre diversi ingressi cavi e posizioni di montaggio su barra DIN
  • Sono disponibili adattatori 6x e 12x duplex
  • Versione in plastica o metallo
  • Le versioni SC-RJ sono adatte per applicazioni PROFINET®

Classificazione ETIM 5

  • Descrizione classe ETIM 5.0/6.0: Protezione antischegge

Dimensioni

  • Ingresso cavo: M20 per 6-13 mm
    Larghezza: 35 mm
    Altezza: 125 mm
    Profondità: 140 mm

Materiale

  • Box/pannello frontale: acciaio zincato, verniciato a polvere, grigio chiaro RAL 7035
    Adattatore per guida DIN: acciaio placcato nichel

Grado di protezione

  • IP20

Campo di temperatura

  • In opera: da -5°C a +55°C

  • Su richiesta disponibili anche altre varianti di connettori (ad es. LC, MTRJ, E2000).
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.