Eshop

UNITRONIC® SENSOR M12

Presa/spina M12 ed estremità cavo libera

Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3 poli, maschio M12/femmina M12 su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR LSZH, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloNumero di poliLunghezza (m)DesignLEDTensione nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

3-pin
spina
22260221
AB-C3-M12MS-2,0PUR32drittono2501
22260222
AB-C3-M12MS-5,0PUR35drittono2501
22260249
AB-C3-M12MS-10,0PUR310drittono2501
22260223
AB-C3-M12MA-2,0PUR32ad angolono2501
22260224
AB-C3-M12MA-5,0PUR35ad angolono2501
22260256
AB-C3-M12MA-10,0PUR310ad angolono2501
presa
22260257
AB-C3-2,0PUR-M12FS32drittono2501
22260250
AB-C3-5,0PUR-M12FS35drittono2501
22260251
AB-C3-10,0PUR-M12FS310drittono2501
22262142
AB-C3-15,0PUR-M12FS315drittono2501
22262143
AB-C3-25,0PUR-M12FS325drittono2501
22260252
AB-C3-2,0PUR-M12FS-2L32dritto2 LEDs241
22260265
AB-C3-5,0PUR-M12FS-2L35dritto2 LEDs241
22260266
AB-C3-10,0PUR-M12FS-2L310dritto2 LEDs241
22260258
AB-C3-2,0PUR-M12FA32ad angolono2501
22260259
AB-C3-5,0PUR-M12FA35ad angolono2501
22260260
AB-C3-10,0PUR-M12FA310ad angolono2501
22260253
AB-C3-2,0PUR-M12FA-2L32ad angolo2 LEDs241
22260254
AB-C3-5,0PUR-M12FA-2L35ad angolo2 LEDs241
22260255
AB-C3-10,0PUR-M12FA-2L310ad angolo2 LEDs241
4-pin
spina
22260320
AB-C4-M12MS- 2,0PUR42drittono2501
22260321
AB-C4-M12MS- 5,0PUR45drittono2501
22260342
AB-C4-M12MS-10,0PUR410drittono2501
22261066
AB-C4-M12MS-20,0PUR420drittono2501
22260301
AB-C4-M12MA-2,0PUR42ad angolono2501
22260302
AB-C4-M12MA-5,0PUR45ad angolono2501
22260303
AB-C4-M12MA-10,0PUR410ad angolono2501
presa
22260322
AB-C4- 2,0PUR-M12FS42drittono2501
22260323
AB-C4- 5,0PUR-M12FS45drittono2501
22260343
AB-C4-10,0PUR-M12FS410drittono2501
22262131
AB-C4-15,0PUR-M12FS415drittono2501
22260933
AB-C4-20,0PUR-M12FS420drittono2501
22260377
AB-C4-25,0PUR-M12FS425drittono2501
22260344
AB-C4- 2,0PUR-M12FS-2L42dritto2 LEDs241
22260345
AB-C4- 5,0PUR-M12FS-2L45dritto2 LEDs241
22260346
AB-C4-10,0PUR-M12FS-2L410dritto2 LEDs241
22260911
AB-C4-15,0PUR-M12FS-2L415dritto2 LEDs241
22260324
AB-C4- 2,0PUR-M12FA42ad angolono2501
22260325
AB-C4- 5,0PUR-M12FA45ad angolono2501
22260341
AB-C4-10,0PUR-M12FA410ad angolono2501
22260326
AB-C4- 2,0PUR-M12FA-3L42ad angolo3 LEDs241
22262068
AB-C4- 3,0PUR-M12FA-3L43ad angolo3 LEDs241
22260327
AB-C4- 5,0PUR-M12FA-3L45ad angolo3 LEDs241
22260340
AB-C4-10,0PUR-M12FA-3L410ad angolo3 LEDs241
22260891
AB-C4- 15,0PUR-M12FA-2L415ad angolo3 LEDs241
22260947
AB-C4- 20,0PUR-M12FA-3L420ad angolo3 LEDs241
22262029
AB-C4- 25,0PUR-M12FA-3L425ad angolo3 LEDs241
22260819
AB-C4-30,0PUR-M12FA-3L430ad angolo3 LEDs241
22260892
AB-C4-35,0PUR-M12FA-3L435ad angolo3 LEDs241
5-pin
spina
22260400
AB-C5-M12MS-2,0PUR52drittono601
22260401
AB-C5-M12MS-5,0PUR55drittono601
22260414
AB-C5-M12MS-10,0PUR510drittono601
22260402
AB-C5-M12MA-2,0PUR52ad angolono601
22260403
AB-C5-M12MA-5,0PUR55ad angolono601
22260417
AB-C5-M12MA-10,0PUR510ad angolono601
presa
22260404
AB-C5- 2,0PUR-M12FS52drittono601
22260405
AB-C5- 5,0PUR-M12FS55drittono601
22260415
AB-C5-10,0PUR-M12FS510drittono601
22260829
AB-C5-20,0PUR-M12FS520drittono601
22262018
AB-C5-25,0PUR-M12FS525drittono601
22260406
AB-C5- 2,0PUR-M12FA52ad angolono601
22260407
AB-C5- 5,0PUR-M12FA55ad angolono601
22260418
AB-C5-10,0PUR-M12FA510ad angolono601
22260408
AB-C5- 2,0PUR-M12FA-3L52ad angolo3 LEDs241
22260409
AB-C5- 5,0PUR-M12FA-3L55ad angolo3 LEDs241
22260416
AB-C5-10,0PUR-M12FA-3L510ad angolo3 LEDs241
22260760
AB-C5-25,0PUR-M12FA-3L525ad angolo3 LEDs241
8-pin
spina
22260091
AB-C8-M12MS-2,0PUR82drittono301
22260092
AB-C8-M12MS-5,0PUR85drittono301
22260093
AB-C8-M12MS-10,0PUR810drittono301
22260094
AB-C8-M12MA-2,0PUR82ad angolono301
22260095
AB-C8-M12MA-5,0PUR85ad angolono301
22260096
AB-C8-M12MA-10,0PUR810ad angolono301
presa
22260726
AB-C8-2,0PUR-M12FS82drittono301
22260728
AB-C8-5,0PUR-M12FS85drittono301
22260729
AB-C8-10,0PUR-M12FS810drittono301
22262186AB-C8-15,0PUR-M12FS815drittono30-
22260141
AB-C8-2,0PUR-M12FA82ad angolono301
22260615
AB-C8-5,0PUR-M12FA85ad angolono301
22260616
AB-C8-10,0PUR-M12FA810ad angolono301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione del filo: 0,34 mm²
  • 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)
    4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
    5-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4), verde/giallo (5)
    8-pin: bianco (1), marrone (2), verde (3), giallo (4), grigio (5), rosa (6), blu (7), rosso (8)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.