UNITRONIC® SENSOR M12-M12

Spina M12 e presa M12

Cavo sensore/attuatore, cavo di collegamento a 3-4-5-8 pin, M12 su M12/su estremità conduttore libera, con codifica A, PUR privo di alogeni, IP65/IP67/IP68, idoneo per catene portacavi

Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappitalia.it/assemblyfinder o su richiesta

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialeIngombri ridotticatena portacaviImpermeabile

CULUS

Codice articolo Descrizione articoloLength (m)DesignLEDTensione Nominale (V)Pezzi / confezioneUnità di base

Prezzo di base

Spina - presa
3-pin
22260233
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3dritto-drittono2501
22260234
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6dritto-drittono2501
22260235
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FS1dritto-drittono2501
22260236
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FS2dritto-drittono2501
22260237
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3dritto-ad angolono2501
22260238
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6dritto-ad angolono2501
22260239
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA1dritto-ad angolono2501
22260240
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA2dritto-ad angolono2501
22260261
AB-C3-M12MS-0,3PUR-M12FA-2L0,3dritto-ad angolo2 LEDs241
22260262
AB-C3-M12MS-0,6PUR-M12FA-2L0,6dritto-ad angolo2 LEDs241
22260263
AB-C3-M12MS-1,0PUR-M12FA-2L1dritto-ad angolo2 LEDs241
22260264
AB-C3-M12MS-2,0PUR-M12FA-2L2dritto-ad angolo2 LEDs241
4-pin
22260328
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FS0,3dritto-drittono2501
22260329
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6dritto-drittono2501
22260330
AB-C4-M12MS- 1,0PUR-M12FS1dritto-drittono2501
22260331
AB-C4-M12MS- 2,0PUR-M12FS2dritto-drittono2501
22260702
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FS5dritto-drittono2501
22260332
AB-C4-M12MS- 0,3PUR-M12FA0,3dritto-ad angolono2501
22260333
AB-C4-M12MS- 0,6PUR-M12FA0,6dritto-ad angolono2501
22260334
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA1dritto-ad angolono2501
22260335
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA2dritto-ad angolono2501
22260851
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA10dritto-ad angolono601
22260336
AB-C4-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3dritto-ad angolo3 LEDs241
22260337
AB-C4-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6dritto-ad angolo3 LEDs241
22260338
AB-C4-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1dritto-ad angolo3 LEDs241
22260339
AB-C4-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2dritto-ad angolo3 LEDs241
22262195
AB-C4-M12MS-5,0PUR-M12FA-3L5dritto-ad angolo3 LEDs241
22262199
AB-C4-M12MS-10,0PUR-M12FA-3L10dritto-ad angolo3 LEDs241
22260304
AB-C4-M12MA-0,3PUR-M12FS0,3ad angolo-drittono2501
22260305
AB-C4-M12MA-0,6PUR-M12FS0,6ad angolo-drittono2501
22260306
AB-C4-M12MA-1,0PUR-M12FS1ad angolo-drittono2501
22260307
AB-C4-M12MA-2,0PUR-M12FS2ad angolo-drittono2501
5-pin
22260410
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3dritto-drittono601
22260411
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FS0,6dritto-drittono601
22260412
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FS1dritto-drittono601
22260413
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FS2dritto-drittono601
22260063
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3dritto-ad angolono601
22260064
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6dritto-ad angolono601
22260065
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA1dritto-ad angolono601
22260066
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA2dritto-ad angolono601
22260067
AB-C5-M12MS-0,3PUR-M12FA-3L0,3dritto-ad angolo3 LEDs241
22260068
AB-C5-M12MS-0,6PUR-M12FA-3L0,6dritto-ad angolo3 LEDs241
22260069
AB-C5-M12MS-1,0PUR-M12FA-3L1dritto-ad angolo3 LEDs241
22260070
AB-C5-M12MS-2,0PUR-M12FA-3L2dritto-ad angolo3 LEDs241
8-pin
22260097
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FS0,3dritto-drittono301
22260098
AB-C8-M12MS- 0,6PUR-M12FS0,6dritto-drittono301
22260099
AB-C8-M12MS-1,0PUR-M12FS1dritto-drittono301
22260042
AB-C8-M12MS- 2,0PUR-M12FS2dritto-drittono301
22260137
AB-C8-M12MS-0,3PUR-M12FA0,3dritto-ad angolono301
22260138
AB-C8-M12MS-0,6PUR-M12FA0,6dritto-ad angolono301
22260139
AB-C8-M12MS1,0PUR-M12FA1dritto-ad angolono301
22260140
AB-C8-M12MS-2,0PUR-M12FA2dritto-ad angolono301
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Riduzione dei costi grazie all’installazione semplice e rapida
  • Riduzione dell’ingombro grazie alle dimensioni compatte.
  • Ricerca guasti semplice e rapida
  • Protezione antivibrazioni integrata (blocco meccanico)
  • Contatti placcati oro a bassissima resistenza

Applicazione

  • Adatto ad usi con elevato stress meccanico e condizioni gravose

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente ai raggi UV
  • Buona resistenza agli oli ed agenti chimici
  • PWIS-free e PVC-free
  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Provvisto di porta targhetta per la marcatura

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Privo di alogeni secondo DIN VDE 0472
  • Numero file UL: E249137
  • Autoestinguente secondo UL 1581 FT-2

Costruzione

  • Sezione del filo: 0,34 mm²
  • 3-pin: marrone (1), blu (3), nero (4)
    4-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4)
    5-pin: marrone (1), bianco (2), blu (3), nero (4), verde/giallo (5)
    8-pin: bianco (1), marrone (2), verde (3), giallo (4), grigio (5), rosa (6), blu (7), rosso (8)
  • Guaina esterna in PUR, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001855
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cordone di connessione sensore-attuatore

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001855
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo confezionato sensore-attuatore

Materiale

  • Contatto: CuSn
    Placcatura contatto: Ni/Au
    Ghiera: Zinco pressofuso nichelato
    Custodia: TPU, autoestinguente

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 5 x diametro esterno
  • Posa mobile: 10 x diametro esterno

Grado di protezione

  • IP65/IP67

Campo di temperatura (esercizio)

  • Plug/socket -25°C to +90°C
  • Posa fissa da -40°C a +80°C
    Posa mobile da -25°C a +80°C

Codifica

  • A-standard

Corrente nominale (A)

  • 4 A
    2 A (8-pin)

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.
  • Le approvazioni UL sono riportate nella scheda tecnica.