H01N2-D

Cavo a norma per saldatura

H01N2-D, certificato HAR, cavo di controllo e comando in gomma per saldatura ad arco, in precedenza VDE tipo NSLFFÖU, 100VAC, 150VDC, EN 50525-2-81, IEC 60245, autoestinguente

  • Cavo per saldatura ad arco conforme a EN 50525-2-81
  • In precedenza, VDE tipo NSLFFÖU

Resistente alle basse temperatureResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

2310026
107.7 - 8.796171
2210700
168.8 - 9.8153,6198
2210701
2510.1 - 11.3240305
2210702
3511.4 - 12.6336415
2210703
5013.2 - 14.6480555
2210704
7015.3 - 16.9672765
2210705
9517.1 - 18.89121010
2210706
12019.2 - 21.111521262
2210707
15021.1 - 23.214401610
2210708
24025.8 - 27.723042520
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versioni conformi <HAR> con collaudo e marchio di certificazione per l'assegnazione rapida delle approvazioni per applicazioni nell'area Europea CENELEC

Applicazione

  • Per uso come cavo per saldatrici solamente nel rispetto della EN 50565-2
  • Per l'uso con elettrodi portatitli fino a 100V
  • Adatto all'impiego in ambienti asciutti o umidi
  • Per correnti elevate dalla saldatrice all'utensile di saldatura

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo <HAR> H01N2-D approvato secondo EN 50525-2-81

Costruzione

  • Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
  • Il trefolo corrisponde alla classe 6 fino a circa 95 mm² e alla classe 5 da circa 120 mm² secondo VDE 0295
  • Separatore di carta o nastro sintetico
  • Guaina esterna in gomma EM5

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000824
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo per saldatura

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000824
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo per saldatura

Cordatura conduttori

  • H01N2-D secondo EN 50525-2-81

Raggio minimo di curvatura

  • da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 100/100 V

Tensione di prova

  • 1000 V

Corrente nominale (A)

  • Secondo VDE 0298 parte 4 tabella 16
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -20°C a +85°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.