Eshop

ETHERLINE® EC FD Cat.5e M12F

Cordone di connessione Ethernet industriale, EtherCat, Cat.5e, presa M12, codifica D, PUR, per catena portacavi

  • Adatto all’impiego in catene portacavi
  • Ulteriori varianti sono disponibili sul sito www.lappkabel.de/konfektionsfinder o su richiesta.

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazioneAutomazione industrialePrivo di alogeniResistenza meccanicaTempo di montaggiocatena portacaviinterferenzeImpermeabile

EtherNetIP

No data available for displayw
No data available for displayw
Codice articolo Lunghezza (m)Unità di base

Prezzo di base

presa dritta M12 e spina dritta M12
2171736
0,5
2171737
1
2171738
2
2171739
3
2171740
5
2171741
10
2171742
20
presa dritta M12 e spina ad angolo M12
2171743
0,5
2171744
1
2171745
2
2171746
3
2171747
5
2171748
10
2171749
20
presa dritta M12 e presa dritta M12
2171915
0,5
2171916
1
2171917
2
2171918
3
2171919
5
2171920
10
2171921
20
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il cavo di collegamento precablato su uno o entrambi i lati consente di risparmiare tempo durante l'installazione e riduce o elimina la possibilità di errori durante l'assemblaggio in loco.
  • Elevata resistenza alle interferenze elettromagnetiche grazie al cavo multiconduttore Star-Quad e alla doppia schermatura in foglio di plastica
    laminato in alluminione calza di schermatura in rame con elevato grado di copertura (SF/UTP).
  • Disponibile con connettori RJ45 o M8 o M12D. Il connettore sottile RJ45 consente l’impiego in dispositivi con densità porte molto elevata, mentre la protezione dalle vibrazioni integrata del connettore M8/M12D è utile per applicazioni con urti e vibrazioni.
  • Per uscite cavo a ingombro ridotto è idoneo il connettore a forma angolata.
  • Mescola della guaina del conduttore e dell’isolamento del conduttore priva di alogeni per soddisfare speciali requisiti antincendio.

Applicazione

  • La struttura del cavo consente l'impiego altamente flessibile e in costante movimento all’interno di parti di macchine in movimento e in catene portacavi.
  • Adatto anche per applicazioni EtherCAT ed EtherNET/IP.
  • Conforme alle norme per l'impiego negli autobus (prova del comportamento al fuoco secondo ECE-R 118 per veicoli della categoria M3 (II e III)).
  • Guaina esterna in PUR e connettori resistono ad elevate sollecitazioni meccaniche.
  • La guaina esterna in PUR è resistente ai lubrificanti a base di olio minerale ed è molto resistente alle sostanze chimiche.

Caratteristiche del prodotto

  • Soddisfa i requisiti in base alla Cat. 5e e Classe D
  • 2 coppie: 10/100 Mbit/s per Industrial Ethernet

Costruzione

  • Conduttore a trefolo, 2x2x AWG26/19
  • Schermatura totale con foglio di alluminio e calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR
  • Colore: verde (simil RAL 6018)
  • Cavo patch precablato con presa M12, D-coded
  • Connettore M12 4 poli con protezione antivibrazioni

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC002599
  • Descrizione classe ETIM 5.0 : Patchcord industriale in rame (twistata)

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC002599
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo patch rame settore industriale

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: 16 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Grado di protezione

  • M12 - IP69

Campo di temperatura

  • Durante l'installazione: -30°C fino +50°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Su richiesta disponibili anche altre lunghezze o varianti di connettori.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.