H05RR-F

Cavo in gomma per sollecitazioni meccaniche leggere, utensili elettrici manuali anche domestici

Cavo di alimentazione e comando H05RR-F, certificato AR, per elettrodomestici e dispositivi portatili, in gomma, classe 5/flessibile, per interni, ignifugo

Basse sollecitazioni meccaniche

Resistente alle basse temperature

CEHAREAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1600203
2 X 0.755.7 - 6.714,461
1600207
3 G 0.756.2 - 7.421,675
1600204
2 X 1.06.1 - 7.319,273
1600208
3 G 1.06.5 - 7.728,886
16002113
4 G 1.07.1 - 8.538,4105
1600205
2 X 1.57.6 - 8.828,8115
1600200
3 G 1.58.0 - 9.443,2135
16002013
4 G 1.59.0 - 10.457,6165
16002023
5 G 1.59.8 - 11.472190
1600206
2 X 2.59.0 - 10.448160
1600209
3 G 2.59.6 - 11.272190
16002123
4 G 2.510.7 - 12.396235
16002133
5 G 2.511.9 - 13.7120285
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Versioni conformi <HAR> con collaudo e marchio di certificazione per l'assegnazione rapida delle approvazioni per applicazioni nell'area Europea CENELEC

Applicazione

  • Alimentazione di dispositivi portatili secondo EN 50565-2
  • Per utensili portatili e attrezzature da officina in presenza di lievi sollecitazioni
  • Per ambienti asciutti e umidi; impiego non permanente all' esterno; non per attrezzature industriali/commerciali o agricole, eccetto laboratori di sartoria/taglio; non adatti per l’alimentazione di utensili elettrici industriali secondo EN 50565-2
  • Tecnologia per lo spettacolo

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'ozono

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Cavo <HAR> secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
  • Isolamento del conduttore in gomma EI 4
  • Guaina esterna in gomma EM3

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Colorato secondo HD 308

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • Secondo IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • posa fissa: da -25°C a +60°C
  • Movimento occasionale: da -25° C a + 60° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.