H07RN-F

Tipo standard

Cavo di alimentazione e comando H07RN-F, AR, in gomma, pesante, 450/750 V, uso industriale e agricolo, classe 5, da -25°C a +60°C, resistente all'olio, ignifugo

  • Sollecitazione meccanica media
  • Resistente agli oli

Resistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEHAREACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1600096
1 X 1.55.7 - 6.514,459
1600099
1 X 2.56.3 - 7.22472
1600097
1 X 4.07.2 - 8.138,499
1600098
1 X 6.07.9 - 8.857,6130
1600194
1 X 10.09.5 - 10.796230
1600195
1 X 16.010.8 - 12.0153,6320
1600196
1 X 25.012.7 - 14.0240450
1600193
1 X 35.014.3 - 15.9336605
1600197
1 X 50.016.5 - 18.2480825
1600189
1 X 70.018.6 - 20.56721090
1600190
1 X 95.020.8 - 22.99121405
1600198
1 X 120.022.8 - 25.111521745
1600191
1 X 150.025.2 - 27.614401887
1600175
1 X 185.027.6 - 30.217762274
1600177
1 X 240.030.6 - 33.523042955
30015435
1 X 300.033.5 - 36.728803479
1600117
3 G 1.08.3 - 9.628,8130
1600199
2 X 1.58.5 - 9.928,8135
1600103
3 G 1.59.2 - 10.743,2165
16001233
4 G 1.510.2 - 11.757,6200
16001043
5 G 1.511.2 - 12.872240
1600151
7 G 1.514.7 - 16.5100,8385
1600148
12 G 1.517.6 - 19.8172,8516
1600259
19 G 1.520.7 - 26.3273,6800
1600166
24 G 1.524.3 - 27.0345,6882
1600263
25 G 1.525.1 - 25.9360920
1600187
2 X 2.510.2 - 11.748195
1600118
3 G 2.510.9 - 12.572235
16001053
4 G 2.512.1 - 13.896290
16001293
5 G 2.513.3 - 15.1120294
1600152
7 G 2.517.1 - 19.3168520
1600154
12 G 2.520.6 - 23.1288810
1600156
19 G 2.525.5 - 314561200
1600157
24 G 2.528.8 - 31.95761298
1600186
2 X 4.011.8 - 13.476,8270
1600119
3 G 4.012.7 - 14.4115,2320
16001063
4 G 4.014.0 - 15.9153,6395
16001303
5 G 4.015.6 - 17.6192485
1600161
7 G 4.020.1 - 22.4268,8681
1600120
3 G 6.014.1 - 15.9172,8360
16001073
4 G 6.015.7 - 17.7230,4475
16001313
5 G 6.017.5 - 19.6288760
1600121
3 G 10.019.1 - 21.3288880
16001083
4 G 10.020.9 - 23.33841060
16001093
5 G 10.022.9 - 25.64801300
1600122
3 G 16.021.8 - 24.3460,81090
16001103
4 G 16.023.8 - 26.4614,41345
16001113
5 G 16.026.4 - 29.27681680
16001123
4 G 25.028.9 - 32.19601995
16001133
5 G 25.032.0 - 35.412002470
1600124
3 G 35.029.3 - 32.510081910
16001143
4 G 35.032.5 - 36.013442645
16001363
5 G 35.035.7 - 39.516802810
16001153
4 G 50.037.7 - 41.519203635
1600126
5 G 50.041.8 - 46.624004050
16001163
4 G 70.042.7 - 47.126884830
16001283
4 G 95.048.4 - 53.236486320
1600086
5 G 95.054.0 - 57.745606600
16001323
4 G 120.053.0 - 57.546086830
16000883
4 G 150.058.0 - 63.657608320
1600141
4 G 185.064.0 - 69.771049800
1600183
4 G 240.072.0 - 79.2921612800
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per applicazioni con stress meccanico
  • 1000 V AC @ protetto + posa statica
  • I cavi flessibili in gomma monoconduttore H07RN-F offrono resistenza al cortocircuito tra conduttori attivi e di terra secondo IEC 60364-5-52/ HD 60364-5-52/ VDE 0100 Part 520

Applicazione

  • Alimentazione di dispositivi portatili secondo EN 50565-2
  • Per sollecitazione meccanica media
  • Per applicazioni industriali ed agricole
  • Per ambienti asciutti, umidi e bagnati e per posa fissa secondo EN 50565-2

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Resistente agli oli secondo EN 60811-404

Riferimenti normativi/approvazioni

  • <HAR> cavo H07RN-F approvato secondo EN 50525-2-21

Costruzione

  • Fili di rame nudo conforme ai requisiti HAR
  • Isolamento del conduttore in gomma EI 4
  • Guaina esterna in gomma EM 2

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • da 4 a 8 x diametro esterno (EN 50565-1)

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 450/750 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Corrente nominale (A)

  • Secondo IEC 60364-5-52/ VDE 0298-4
  • EN 50565-1/ VDE 0298-565-1

Campo di temperatura

  • posa fissa: da -25°C a +60°C
  • Movimento occasionale: da -25° C a + 60° C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Trade product
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.