ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP

Cavo di controllo con guaina in PUR, schermato e resistente all'abrasione ed oli con diametro esterno ridotto

ÖLFLEX® 415 CP - cavo di comando PUR, schermato, a ingombro ridotto, resistente all'olio, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature e automazione

  • Flessibile e leggero, senza guaina interna
  • Schermato, conforme ai requisiti EMC

Resistenza meccanicaResistente all'oliointerferenzeResistente ai raggi UV

CEEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 415 CP
1314000
2 X 0.55.83645
1314001
3 G 0.56.14359
1314002
3 X 0.56.14359
1314003
4 G 0.56.54983
1314004
4 X 0.56.54983
1314005
5 G 0.575796
1314006
5 X 0.575796
1314007
7 G 0.57.569136
1314008
7 X 0.57.569136
1314010
12 G 0.59.9104200
1314011
12 X 0.59.9104200
1314012
18 G 0.511.5141275
1314013
18 X 0.511.5141275
1314014
25 G 0.513.4211350
1314015
25 X 0.513.4211350
1314017
2 X 0.756.24356
1314018
3 G 0.756.55270
1314019
3 X 0.756.55270
1314020
4 G 0.7576195
1314021
4 X 0.7576195
1314022
5 G 0.757.772130
1314023
5 X 0.757.772130
1314024
7 G 0.758.389168
1314025
7 X 0.758.389168
1314026
12 G 0.7510.9138232
1314027
18 G 0.7512.7211315
1314028
25 G 0.7514.8280435
1314029
25 X 0.7514.8280435
1314032
2 X 1.06.55184
1314033
3 G 1.06.862110
1314034
3 X 1.06.862110
1314035
4 G 1.07.374130
1314036
4 X 1.07.374130
1314037
5 G 1.08.188156
1314038
5 X 1.08.188156
1314039
7 G 1.08.8112192
1314040
7 X 1.08.8112192
1314041
12 G 1.011.5185285
1314042
18 G 1.013.9268395
1314043
25 G 1.015.9354656
1314046
2 X 1.57.16597
1314047
3 G 1.57.582125
1314048
3 X 1.57.582125
1314049
4 G 1.58.2100165
1314050
4 X 1.58.2100165
1314051
5 G 1.58.9119193
1314052
5 X 1.58.9119193
1314053
7 G 1.59.9154245
1314054
7 X 1.59.9154245
1314055
12 G 1.513268365
1314056
18 G 1.515.6373553
1314057
25 G 1.517.9530734
1314058
34 G 1.520.8683944
1314061
3 G 2.58.9118188
1314062
4 G 2.59.9147236
1314063
5 G 2.511176270
1314064
7 G 2.511.9253340
1314065
12 G 2.516355589
1314066
18 G 2.519569978
1314067
25 G 2.522.28271358
1314068
4 G 4.011.6248305
1314070
7 G 4.014.4355500
1314071
4 G 6.014.2343440
1314073
7 G 6.017505672
1314074
4 G 10.017.2535710
1314075
4 G 16.020.28001050
1314076
4 G 25.025.110751570
1314077
4 G 35.02815762070
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Il peso e il diametro ridotto del cavo ne permettono l'installazione in spazi ristretti
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Misurazioni e controllo
  • Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Conforme ai requisiti EMC
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Conduttore secondo VDE 0812/0285
  • Guaina esterna secondo VDE 0250/0285

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in materiale plastico
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina in poliuretano (PUR)
  • Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.