ÖLFLEX® CLASSIC 400 P

Cavo di controllo con guaina in PUR resistente all'abrasione ed oli per applicazioni gravose

ÖLFLEX® 400 P - cavo di comando PUR resistente a olio e scalfiture, antiabrasione per utilizzo in macchinari industriali, apparecchiature, strumentazione, controllo e automazione.

  • Elevata resistenza meccanica
  • Ottima resistenza agli oli
  • Adatto a molteplici applicazioni

Resistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CEECOLABEAC

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CLASSIC 400 P - colore guaina: grigio
1312802
2 X 0.54.81032
1312003
3 G 0.55.11543
1312803
3 X 0.55.11543
1312004
4 G 0.55.719,250
1312804
4 X 0.55.719,250
1312005
5 G 0.56.22459
1312805
5 X 0.56.22459
1312007
7 G 0.56.73473
1312807
7 X 0.56.73473
1312010
10 G 0.58.648109
1312012
12 G 0.58.957,6125
1312018
18 G 0.510.587180
1312025
25 G 0.512.4120250
1312034
34 G 0.514.3164333
1312041
41 G 0.515.7197400
1312852
2 X 0.755.414,441
1312103
3 G 0.755.721,651
1312853
3 X 0.755.721,651
1312104
4 G 0.756.228,862
1312854
4 X 0.756.228,862
1312105
5 G 0.756.73674
1312855
5 X 0.756.73674
1312107
7 G 0.757.35097
1312857
7 X 0.757.35097
1312110
10 G 0.759.672142
1312112
12 G 0.759.986,4163
1312118
18 G 0.7511.7129,6234
1312125
25 G 0.7513.8180324
1312134
34 G 0.7515.9244,8431
1312141
41 G 0.7517.4295,2529
1312902
2 X 1.05.719,248
1312203
3 G 1.0628,861
1312903
3 X 1.0628,861
1312204
4 G 1.06.538,474
1312904
4 X 1.06.538,474
1312205
5 G 1.07.14889
1312905
5 X 1.07.14889
1312207
7 G 1.0867116
1312210
10 G 1.010.296171
1312212
12 G 1.010.5115197
1312218
18 G 1.012.7173289
1312225
25 G 1.014.7240412
1312234
34 G 1.017.1326,4532
1312241
41 G 1.018.8393,6638
1312952
2 X 1.56.32963
1312303
3 G 1.56.74379
1312953
3 X 1.56.74379
1312304
4 G 1.57.25898
1312954
4 X 1.57.25898
1312305
5 G 1.58.172121
1312955
5 X 1.58.172121
1312307
7 G 1.58.9101159
1312957
7 X 1.58.9101159
1312312
12 G 1.512173268
1312318
18 G 1.513.4259,5392
1312325
25 G 1.516.9360531
1312334
34 G 1.519.4489,6722
1312341
41 G 1.521.3590,4867
1312403
3 G 2.58.172132
1312404
4 G 2.58.996163
1312405
5 G 2.510120186
1312407
7 G 2.511.1168267
1312412
12 G 2.514.8288445
1312504
4 G 4.010.8154237
1312505
5 G 4.012.1192291
1312507
7 G 4.013.4269391
1312604
4 G 6.013230,4327
1312605
5 G 6.014.5288424
1312607
7 G 6.016403580
1312614
4 G 10.016.2384567
1312615
5 G 10.018.1480695
1312617
7 G 10.020672937
1312624
4 G 16.018.8614,41064
ÖLFLEX® CLASSIC 400 P DESINA - colore guaina: nero
1312970
4 G 1.57.25898
1312981
7 G 1.58.8101159
1312983
11 G 1.511.6158228
1312973
4 G 2.58.996163
1312974
4 G 4.010.8154237
1312975
4 G 6.013230,4350
1312976
4 G 10.016.2384567
1312978
4 G 25.023.59601582
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Compatibile con diverse soluzioni di acidi per pulizia e disinfezione
  • Disponibile anche come cavo di alimentazione conforme a DESINA con guaina esterna nera

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Misurazioni e controllo
  • Industria alimentare e dell'imballaggio
  • Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo VDE 0285
  • Resistenza certificata alle soluzioni di disinfezione e pulizia usate nel food & beverage

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina in poliuretano (PUR)
  • Colore della guaina: grigio (sim. RAL 7001)
  • DESINA: Nero (simile a RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • DESINA - Tecnologia di installazione decentralizzata e standardizzata per macchine utensili e sistemi di produzione
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.