ÖLFLEX® 409 P

Cavo con guaina in PUR resistente all’abrasione e agli oli per applicazioni gravose - certificato per il Nordamerica

ÖLFLEX® 409 P - cavo di comando PUR per utilizzo resistente all'olio e antiabrasione in macchine utensili ed apparecchiature industriali dell'America del Nord con certificazione UL/cUL

  • Resistente all’olio e all’abrasione
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America
  • Sguainatura semplificata grazie allo strato funzionale di riempimento

Resistenza meccanicaResistente all'olioResistente ai raggi UV

CERUC_RUEACFire

No data available for display
Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1311852
2 X 0.756.714,461
1311103
3 G 0.757.021,671
1311104
4 G 0.757.528,884
1311105
5 G 0.758.136100
1311107
7 G 0.758.750,4122
1311110
10 G 0.7510.672180
1311112
12 G 0.7510.986,4198
1311118
18 G 0.7512.6129,6275
1311125
25 G 0.7514.3180364
1311902
2 X 1.07.019,269
1311203
3 G 1.07.328,881
1311204
4 G 1.07.838,497
1311205
5 G 1.08.548117
1311207
7 G 1.09.067,2142
1311210
10 G 1.011.296212
1311212
12 G 1.011.5115,2234
1311218
18 G 1.013.3172,8327
1311225
25 G 1.015.2240437
1311952
2 X 1.57.628,887
1311303
3 G 1.58.043,2104
1311304
4 G 1.58.657,6126
1311305
5 G 1.59.372151
1311307
7 G 1.510.0100,8188
1311312
12 G 1.512.8172,8314
1311318
18 G 1.514.8259,2441
1311325
25 G 1.517,2360596
1311403
3 G 2.59.372151
1311404
4 G 2.510.096184
1311405
5 G 2.510.9120224
1311407
7 G 2.511.8168282
1311412
12 G 2.515.3288480
1311504
4 G 4.011.6153,6266
1311505
5 G 4.012.7192325
1311604
4 G 6.013.4230,4359
1311605
5 G 6.014.7288438
1311704
4 G 10.017.0384585
1311705
5 G 10.018.7480722
1311804
4 G 16.019.6614,4861
1311805
5 G 16.022.27681107
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Strato funzionale di riempimento per una maggiore sicurezza ed efficienza nella sguainatura industriale e manuale
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
  • Ottimo rapporto qualità/prezzo

Applicazione

  • Costruzione di apparecchiature
  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Misurazioni e controllo
  • Adatto a zone con presenza di oli, come macchine utensili e linee di produzione con sollecitazioni meccaniche normali.
  • L'impiego all'aperto è possibile nel rispetto del campo di temperatura

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente ai raggi UV secondo ISO 4892-2
  • Resistente a idrolisi e ai microbi

Riferimenti normativi/approvazioni

  • UL File No. E63634
  • UL AWM Style 20234
  • cUL AWM I/II A/B FT1

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC speciale
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Speciale guaina esterna in PUR con strato interno riempitivo
  • Colore della guaina: nero (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 12,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V
  • UL/CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: da -40°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.