ÖLFLEX® HEAT 125 SC

Conduttori unipolari testati VDE, secondo EN 50525-3-41 (H05Z-K & H07Z-K)

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - cavo unipolare privo di alogeni con certificazione GL, prestazioni antincendio speciali, IEC 60332-3, idoneo per +125°C

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Testato e marcato VDE
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio

AutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureTempo di montaggioResistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEVDEDNVEACFire

Codice articolo Sezione conduttore in mm²Diametro esterno [mm]Colore del conduttorem/anellom/scatolaPeso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H05Z-K - U0/U: 300/500 V
1232000
0.52.2giallo/verde100-4,88
1232001
0.52.2nero100-4,88
1232002
0.52.2blu100-4,88
1232003
0.52.2marrone100-4,88
1232005
0.52.2giallo100-4,88
1232006
0.52.2verde100-4,88
1232007
0.52.2viola100-4,88
1232009
0.52.2arancione100-4,88
1232104
0.52.2rosso100-4,88
1232105
0.52.2bianco100-4,88
1232106
0.52.2grigio100-4,88
1232114
0.52.2blu scuro100-4,88
1232001K
0.52.2nero-30004,88
1233000
0.752.4giallo/verde100-7,211
1233001
0.752.4nero100-7,211
1233002
0.752.4blu100-7,211
1233003
0.752.4marrone100-7,211
1233005
0.752.4giallo100-7,211
1233006
0.752.4verde100-7,211
1233007
0.752.4viola100-7,211
1233009
0.752.4arancione100-7,211
1233104
0.752.4rosso100-7,211
1233105
0.752.4bianco100-7,211
1233106
0.752.4grigio100-7,211
1233114
0.752.4blu scuro100-7,211
1233003K
0.752.4marrone-25007,211
1233001K
0.752.4nero-25007,211
1233106K
0.752.4grigio-25007,211
1233002K
0.752.4blu-25007,211
1233009K
0.752.4arancione-25007,211
1233114K
0.752.4blu scuro-25007,211
1233105K
0.752.4bianco-25007,211
1233104K
0.752.4rosso-25007,211
1234000
1.02.5giallo/verde100-9,614
1234001
1.02.5nero100-9,614
1234002
1.02.5blu100-9,614
1234003
1.02.5marrone100-9,614
1234005
1.02.5giallo100-9,614
1234006
1.02.5verde100-9,614
1234007
1.02.5viola100-9,614
1234009
1.02.5arancione100-9,614
1234104
1.02.5rosso100-9,614
1234105
1.02.5bianco100-9,614
1234106
1.02.5grigio100-9,614
1234114
1.02.5blu scuro100-9,614
1234003K
1.02.5marrone-25009,614
1234001K
1.02.5nero-25009,614
1234106K
1.02.5grigio-25009,614
1234002K
1.02.5blu-25009,614
1234000K
1.02.5giallo/verde-25009,614
1234009K
1.02.5arancione-25009,614
1234114K
1.02.5blu scuro-25009,614
1234105K
1.02.5bianco-25009,614
1234104K
1.02.5rosso-25009,614
ÖLFLEX® HEAT 125 SC - H07Z-K - U0/U: 450/750 V
1235000
1.53giallo/verde100-14,421
1235001
1.53nero100-14,421
1235002
1.53blu100-14,421
1235003
1.53marrone100-14,421
1235005
1.53giallo100-14,421
1235006
1.53verde100-14,421
1235007
1.53viola100-14,421
1235009
1.53arancione100-14,421
1235104
1.53rosso100-14,421
1235105
1.53bianco100-14,421
1235106
1.53grigio100-14,421
1235114
1.53blu scuro100-14,421
1235003K
1.53marrone-200014,421
1235001K
1.53nero-200014,421
1235106K
1.53grigio-200014,421
1235002K
1.53blu-200014,421
1235000K
1.53giallo/verde-200014,421
1235009K
1.53arancione-200014,421
1235114K
1.53blu scuro-200014,421
1235105K
1.53bianco-200014,421
1235104K
1.53rosso-200014,421
1236000
2.53.6giallo/verde100-2433
1236001
2.53.6nero100-2433
1236002
2.53.6blu100-2433
1236003
2.53.6marrone100-2433
1236005
2.53.6giallo100-2433
1236006
2.53.6verde100-2433
1236007
2.53.6viola100-2433
1236009
2.53.6arancione100-2433
1236104
2.53.6rosso100-2433
1236105
2.53.6bianco100-2433
1236106
2.53.6grigio100-2433
1236114
2.53.6blu scuro100-2433
1236001K
2.53.6nero-12002433
1237000
4.04.3giallo/verde100-38,449
1237001
4.04.3nero100-38,449
1237002
4.04.3blu100-38,449
1237003
4.04.3marrone100-38,449
1237009
4.04.3arancione100-38,449
1237104
4.04.3rosso100-38,449
1237105
4.04.3bianco100-38,449
1237106
4.04.3grigio100-38,449
1237114
4.04.3blu scuro100-38,449
1238000
6.04.8giallo/verde100-57,667
1238001
6.04.8nero100-57,667
1238002
6.04.8blu100-57,667
1238003
6.04.8marrone100-57,667
1238104
6.04.8rosso100-57,667
1238106
6.04.8grigio100-57,667
1238114
6.04.8blu scuro100-57,667
1239000
10.06.2giallo/verde100-96112
1239001
10.06.2nero100-96112
1239002
10.06.2blu100-96112
1239003
10.06.2marrone100-96112
1239104
10.06.2rosso100-96112
1240000
16.07.2giallo/verde100-153,6172
1240001
16.07.2nero100-153,6172
1240002
16.07.2blu100-153,6172
1240003
16.07.2marrone100-153,6172
1240104
16.07.2rosso100-153,6172
1240114
16.07.2blu scuro100-153,6172
1241000
25.08.9giallo/verde100-240262
1241001
25.08.9nero100-240262
1242000
35.010.1giallo/verde100-336362
1242001
35.010.1nero100-336362
1243000
50.012.5giallo/verde100-480512
1243001
50.012.5nero100-480512
1244000
70.014.2giallo/verde100-672710
1244001
70.014.2nero100-672710
1245000
95.016.6giallo/verde100-912937
1245001
95.016.6nero100-912937
1246001
120.018.2nero100-11521159
1247000
150.020.6giallo/verde100-14401447
1247001
150.020.6nero100-14401447
1248001
185.022.5nero100-17761790
1249001
240.026.4nero100-23042318
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Per la sicurezza in ambienti ad elevata concentrazione di persone
  • Riduzione della propagazione di incendi, della densità di gas di combustione e della relativa tossicità in caso di incendio
  • Riduzione dei danni causati da incendi a edifici e mezzi di esercizio dovuti alla formazione di gas tossici
  • Certificato per applicazioni marine

Applicazione

  • Per il cablaggio o il collegamento di luci, impianti di riscaldamento, sistemi di comando e distributori nella costruzione di macchine, impianti e apparecchi
  • Per la posa in tubi esterni e sotto traccia e in canali di installazione chiusi
  • Avvolgimenti, elettromagneti, pompe, impianti elettrici
  • Impianti di trattamento aria, per aria compressa, tecnologie per il riscaldamento e condizionamento
  • Per il cablaggio di quadri elettrici

Caratteristiche del prodotto

  • Reazione al fuoco:
    - Autoestinguente (IEC 60332-1-2)
    - Privo di alogeni (IEC 60754-1)
    - Assenza di gas corrosivi (IEC 60754-2)
    - Bassa densità di fumo (IEC 61034-2)
    - Bassa tossicità (EN 50305)
  • Elevata autoestinguenza:
    H05Z-K (da 0,5mm² a 1,0mm²):
    vedi data sheet
    H07Z-K (≥ 1,5mm²): autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 e IEC 60332-3-25,
  • Resistente agli oli secondo DIN EN 50290-2-22 (TM54)
  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Resistente agli UV secondo ISO 4892-2, metodo A, e all’ozono in conf. a EN 50396 ovvero VDE 0473-396, metodo B

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Versioni H05Z-K and H07Z-K secondo EN50525-3-41 con caratteristiche migliorate
  • Certificato DNV GL n ° TAE00003NF

Costruzione

  • Fili sottili di rame stagnato
  • Isolamento in copolimero poliolefinico reticolato per irradiamento

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000993
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo a conduttore singolo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000993
  • ETIM 6.0 Class-Description: Conduttore

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5/IEC 60228 classe 5 da 0,5 mm²

Raggio minimo di curvatura

  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 1,0mm² U0/U 300/500 V
    Da 1,5 mm² U0/U 450/750 V
  • Da 1,5 mm² U0/U 0,6/1kV in posa fissa e protetta

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Posa fissa : da -55°C a +125°C
    Per brevi periodi (3.000h): fino a +145°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.