ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1 kV

0.6/1kVAC, privo di alogeni, flessibile, IEC 60332-3, IEC 61034-2, resistente ai raggi UV, UL AWM 1000V

ÖLFLEX® CLASSIC 135 CH BK 0,6/1kV: cavo di alimentazione e comando UL AWM Style 21156, classe 5, schermato, privo di alogeni/altamente ignifugo, edifici pubblici, esterni

  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr
  • Edifici pubblici
  • EMC/schermato

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1123460
2 X 1.09.439,5120
1123461
3 G 1.09.851140
1123462
4 G 1.010.462,8165
1123463
5 G 1.011.276191
1123464
7 G 1.011.997,2231
1123465
12 G 1.015169,1360
1123466
18 G 1.017.3238,2494
1123467
25 G 1.019.8315,5643
1123468
2 X 1.510.453,2149
1123469
3 G 1.510.969,5177
1123470
4 G 1.511.686,5209
1123471
5 G 1.512.5104,3243
1123472
7 G 1.513.4136,5300
1123473
12 G 1.517.3238,3486
1123474
18 G 1.520.2355,4691
1123475
25 G 1.523.1475,1914
1123476
2 X 2.511.679,4197
1123477
3 G 2.512.1106,1243
1123478
4 G 2.513134,3293
1123479
5 G 2.514.1158,3342
1123480
7 G 2.515.4225462
1123481
12 G 2.520.1383,6718
1123482
18 G 2.523.4548,91011
1123483
25 G 2.527.4761,71370
1123485
4 G 4.014.7211,9399
1123486
5 G 4.015.9250,3471
1123487
3 G 6.014.9232,1414
1123488
4 G 6.016.1298,5519
1123489
5 G 6.017.8356,1607
1123490
4 G 10.020.1490,6837
1123492
4 G 16.022.5735,11157
1123493
5 G 16.025888,71407
1123494
4 G 25.027.81.126,61683
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Facile utilizzo e installazione grazie alla struttura flessibile
  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto

Applicazione

  • Ingegneria meccanica
    Automazione industriale
    Impianti di climatizzazione
  • Particolarmente adatto all'utilizzo nei luoghi in cui, in caso di incendio, sussiste notevole rischio per persone, animali e apparati di valore
  • Adatto per l'impiego all'esterno
  • Secondo NFPA 79, Sezione 12.9.2: Uso per macchine industriali negli USA sulla base della certificazione UL-AWM (recognized)
  • Ogni dimensione con spessore medio nominale/minimo della guaina esterna di 1,8 mm: applicazioni dove guaine esterne rinforzate possono dimostrarsi vantaggiose

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2 (propagazione della fiamma su singolo cavo)
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-3-24 o IEC 60332-3-25 (propagazione della fiamma in fasci di cavi o conduttori)
  • Privo di alogeni secondo IEC 60754-1
    (quantità dei gas contenenti acidi alogeni)
    Corrosività dei gas di combustione secondo IEC 60754-2
  • Bassa densità dei fumi secondo IEC 61034-2
  • Resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici secondo ISO 4892-3
  • Resistente all'ozono secondo EN 50396

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-3-11
  • Approvazione UL AWM: vedere la scheda tecnica

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore privo di alogeni
  • Nastratura in foglio plastico privo di alogeni
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina isolante in mescola speciale priva di alogeni, nera

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori in su: neri con numerazione bianca

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 20 x diametro esterno
  • Posa fissa: 6 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 600/1000 V
  • UL: 1.000 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Movimento occasionale: da -25°C a +70°C
    Posa fissa: da -40°C a +80°C
  • UL: da -25°C a +75°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.