ÖLFLEX® CHAIN 819 CP

Cavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio - certificato

ÖLFLEX® CHAIN 819 CP - Cavo di comando altamente flessibile, schermato con isolamento del conduttore in PVC e guaina esterna robusta resistente all'olio in mescola speciale PU

  • Basic Line Performance - Corse o accelerazioni moderate
  • Ottima resistenza agli oli
  • Certificato UL/cUL AWM per il Nord America

Resistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUC_RU

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

1027900
2 X 0.55.822,542,9
1027901
3 G 0.56.127,150,6
1027902
4 G 0.56.635,162,6
1027903
5 G 0.57.143,174,7
1027904
7 G 0.58.555,8101
1027905
12 G 0.51083,1144,5
1027906
18 G 0.511.8120207,1
1027907
25 G 0.514.1171288,6
1027910
2 X 0.756.230,452,7
1027911
3 G 0.756.637,563,4
1027912
4 G 0.757.147,978
1027913
5 G 0.757.755,290,4
1027914
7 G 0.759.175,9126,1
1027915
12 G 0.7510.9115,3183,6
1027916
18 G 0.7513168269,8
1027917
25 G 0.7515.6239,6377
1027920
2 X 1.06.535,358,5
1027921
3 G 1.06.944,771,6
1027922
4 G 1.07.557,789,4
1027923
5 G 1.08.370,3110,2
1027924
7 G 1.09.892,7149,2
1027925
12 G 1.011.7148,7224,4
1027926
18 G 1.014224,1331,3
1027927
25 G 1.016.7299,5449,2
1027930
2 X 1.57.147,973,8
1027931
3 G 1.57.562,592,6
1027932
4 G 1.58.480118,9
1027933
5 G 1.59.197,5142,7
1027934
7 G 1.510.9129,7194,9
1027935
12 G 1.513.3211301,9
1027936
18 G 1.515.7319447,8
1027937
25 G 1.518.7428,1606,5
1027940
3 G 2.5997,4138,9
1027941
4 G 2.510.1124,8178,2
1027944
5 G 2.511.2148,7215,4
1027942
7 G 2.513.5206,5301,6
1027943
12 G 2.516.2347,5478,5
1027950
4 G 4.011.9187256,1
1027952
4 G 10.018.2452,1606,5
1027955
4 G 16.021.3699,5884,2
1027957
4 G 25.026.31.062,11.349,7
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ottimo rapporto qualità/prezzo
  • Accresciuta durata grazie alla resistenza del materiale di guaina
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • La certificazione per Stati Uniti e Canada ne permette l'utilizzo in macchinari, dispositivi e impianti destinati all'esportazione
  • Schermatura in calza di rame che soddisfa le prescrizioni EMC contro le interferenze di campi elettromagnetici

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • In ambienti industriali per applicazioni sensibili alle prescrizioni EMC
  • Adatto alla posa in zone umide e oleose di macchine utensili e linee di produzione
  • Catene di montaggio, linee di produzione e macchinari industriali di vario genere
  • Adatto per l'utilizzo in circuiti elettrici di misurazione, comando e regolazione
  • Applicazioni in ambienti interni e asciutti

Caratteristiche del prodotto

  • Elevata resistenza agli oli
  • Autoestinguenza: IEC/EN: 60332-1-2; UL/CSA: Horizontal Flame, FT2
  • Meccanicamente robusto
  • Superficie esterna a bassa aderenza
  • Conforme ai requisiti EMC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • USA: UL AWM Style 21576 Canada: cUL AWM Style I/II A FT2
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento dei conduttori in PVC
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in mescola speciale PU Lapp, nera (sim. RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295, classe 5 / IEC 60228 classe 5

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 10 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 300/500 V
  • UL: 1.000 V

Tensione di prova

  • Conduttore/conduttore: 4.000 V
  • Conduttore/schermo: 2.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Mobile: da -5°C a +70°C (UL: +80°C)
  • Posa fissa: -40°C to +70°C (UL: +80°C)

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.