ÖLFLEX® CHAIN 90 CP

Cavo di alimentazione unipolare schermato, altamente flessibile, antiabrasione e resistente all'olio, rivestimento in PUR, certificato per l'America del Nord

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP - cavo di alimentazione schermato e resistente all'olio per condizioni gravose in catene portacavi con certificazione UL/cUL AWM

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Utilizzo versatile in ambienti interni ed esterni
  • Caratteristiche migliorate in caso di incendio

Per esternoAutoestinguentePrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviinterferenzeResistente ai raggi UV

CERUDNVC_RU

Codice articolo Sezione conduttore mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN 90 CP
1026547
1,5723,860
1026548
2,57.64190
1026549
47.958,8100
1026550
68.481,3120
1026551
109.8123180
1026553
1611.3187,7240
1026555
2513280,6340
1026557
3514.2398,9480
1026559
5016.8551,7610
1026561
7019.1773,2880
1026563
9521.61.036,61160
1026565
12023.61.277,71380
1026567
15025.916181670
1026569
18528.51.957,31980
1026571
24033.42.511,72600
1026573
30035.331173210
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose
  • Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
  • Schermatura in calza di rame per soddisfare i requisiti EMC nella protezione contro le interferenze elettromagnetiche

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Per il cablaggio di apparecchiature elettriche ed elettroniche all'interno dei quadri elettrici
  • Appositamente concepito per circuiti di potenza di servomotori azionati con convertitore di frequenza
  • Nelle applicazioni in cui l'uso di cavi motore schermati multipolari è problematico a causa dello spazio limitato e dei raggi di curvatura minimi
  • Sistemi di controllo nell'industria dell'automotive e dei veicoli
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Infiammabilità:
    - Privo di alogeni a norma VDE 0472-815
    - Autoestinguente a norma IEC 60332-1-2 o
    UL/cUL VW-1, FT1
    - Non propagante l'incendio secondo la norma
    IEC 60332-3-24 Cat. C o /-25 Cat. D
  • Ottima resistenza ad agenti atmosferici, raggi UV ed oli
  • Flessibile alle basse temperature
  • Cavo a bassa capacità
  • Conforme ai requisiti EMC

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Certificato DNV GL
  • USA: UL AWM Style 11624, VW-1
    Canada: cUL AWM I/II A, FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori in TPE
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Schermatura in calza di rame stagnato
  • Guaina esterna in PUR nera (simile RAL9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000057
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di potenza a bassa tensione

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000057
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo dell’alta tensione

Codice di identificazione dei conduttori

  • nero, altri colori su richiesta

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno
  • Posa fissa: 3 x diametro esterno, una volta

Tensione Nominale (V)

  • IEC: U0/U 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -35°C a +80°C
  • Posa fissa: da -50°C a +80°C

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.