ÖLFLEX® CHAIN 896 P

Cavo di controllo flessibile, privo di alogeni e a bassa capacità con guaina esterna in PUR resistente all'abrasione ed oli - certificato

ÖLFLEX® CHAIN 896 P - cavo di alimentazione per utilizzo in catene portacavi in condizioni ambientali gravose con certificazione UL/CSA AWM

  • Extended Line Performance - Corse lunghe o accelerazioni elevate
  • Elevata resistenza all’olio
  • Tensione nominale 0,6/1 kV

Per esternoPrivo di alogeniResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente ai raggi UV

CERUVDEC_RUEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® CHAIN 896 P
1023229
4 G 1.59.658120
1023230
5 G 1.51072143
1023238
4 G 2.51196174
1023239
5 G 2.512120210
1023245
4 G 4.012.5154242
1023246
5 G 4.013.7192316
1023248
4 G 6.014.3231335
1023249
5 G 6.015.7288439
1023250
4 G 10.017384503
1023251
5 G 10.018.9480663
1023252
4 G 16.021.2615810
1023253
5 G 16.023.87681065
1023254
4 G 25.025.99601254
1023255
5 G 25.02912001582
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente sequenze di movimento più rapide e aumenta quindi l'efficienza delle macchine
  • La certificazione multi-standard semplifica la gestione e riduce i costi
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Cablaggio a lunghe distanze possibile grazie alla bassa capacità del cavo
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Impieghi nel campo dell'ingegneria dell'automazione
  • Circuiti di potenza in macchine industriali
  • Per macchine automatiche
  • Per zone bagnate di macchine utensili e linee di transfer
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • Autoestinguenza: UL/CSA: VW-1 / FT1, IEC/EN: 60332-1-2
  • Materiali privi di alogeni
  • Resistenza a olio e liquidi e fanghi di trivellazione verificata secondo IEC 61892-4, Allegato D
  • Cavo a bassa capacità
  • Flessibile fino a -40°C

Riferimenti normativi/approvazioni

  • VDE - reg - no. 8661
    UL AWM Style 20234
    cULus AWM I/II A/B, 1000V 80° FT1
    CSA AWM I/II A, 1000V 80° FT1
  • UL File No. E63634
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3

Costruzione

  • Fili sottilissimi di rame nudo (classe 6)
  • Isolamento dei conduttori: polipropilene (PP)
  • Nastratura in tessuto non tessuto
  • Guaina esterna in PUR nera (simile RAL9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori neri con numerazione bianca secondo VDE 0293-334

Cordatura conduttori

  • Fili sottilissimi secondo VDE 0295, classe 6 / IEC 60228 Cl. 6

Raggio minimo di curvatura

  • Posa mobile: da 7,5 x diametro esterno (fino a 16mm²) da 10 x diametro esterno (da 25mm²)
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • IEC U0/U: 600/1000 V
  • UL & CSA: 1000 V

Tensione di prova

  • 4000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)
  • Posa fissa: da -50°C a +90°C (UL/CSA: +80°C)

Cicli di flessione e parametri di utilizzo

  • Consultare la tabella di selezione A2-1 in allegato al nostro catalogo online

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.