ÖLFLEX® ROBOT 900 P

Cavo per robotica in PUR resistente all'abrasione e agli oli, per sollecitazioni a torsione e piegamento

ÖLFLEX® ROBOT 900 P - Power and control cable for bending and torsional load in harsh environmental conditions

  • Flessione e torsione
  • Angolo di torsione fino a +/- 360 °/m

Componenti aggiuntivi di Lapp per l’automazionePer esternoResistente alle basse temperatureResistenza meccanicaResistente all'oliocatena portacaviResistente alla torsioneResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® ROBOT 900 P
Conduttori colorati secondo DIN 47100
0028110
7 X 0.256.216,848
0028116
25 X 0.2510.260141
0028188
2 X 0.345.0727
Conduttori numerati
0028145
18 G 0.511.286,4120
0028146
25 G 0.513.3120254
0028160
4 G 0.756.628,863
0028164
14 G 0.7511.2100,8199
0028170
2 X 1.06.219,247
0028171
3 G 1.06.52961
0028172
4 G 1.07.038,476
0028174
7 G 1.09.367,2131
0028176
12 G 1.011.5115,2216
0028185
16 G 1,0 + (2 x 1,0)16.0195376
0028178
18 G 1.013.2172,8287
0028186
23 G 1,0 + (2 x 1,0)17.3262470
0028180
25 G 1.016.4240433
0028190
34 G 1.019.9326,4571
0028191
41 G 1.022.3393,6705
0028198
18 G 1.515.8259,2446
0028181
3 G 2.59.372136
0028182
4 G 2.510.196171
0028400
3 G 16.021.4460,8721
0028187
3 G 25.026.27201178
0028189
3 G 35.028.810081559
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Ingombro contenuto grazie al diametro ridotto
  • Accresciuta durata anche in condizioni particolarmente difficili grazie alla guaina esterna in PUR
  • Resistente al contatto con molti lubrificanti a base di olio minerale, acidi diluiti, soluzioni acquose alcaline e altre sostanze chimiche
  • Ampio campo di temperatura per l'applicazione in condizioni ambientali e climatiche gravose

Applicazione

  • Macchine industriali e macchine utensili
  • Impianti automatici di movimentazione
  • Automotive
  • Per catene portacavi o parti di macchine in movimento
  • Adatto alla posa in guaine per robotica e per l’impiego in robot cartesiani

Caratteristiche del prodotto

  • Resistente all'abrasione e al taglio
  • Autoestinguente
  • Elevata resistenza agli oli
  • Flessibile alle basse temperature
  • Superficie esterna a bassa aderenza

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Costruito per max 5 milioni cicli di torsione
  • Per l'uso in catena portacavi: seguire le linee guida di installazione, tabella T3
  • Per catene con corse fino a 10 m

Costruzione

  • Fili sottili o sottilissimi di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in TPE
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Versioni con coppia aggiuntiva: 2 conduttori twistati a coppia, nastro in PTFE, schermatura in fili di ragne stagnato
  • Nastratura con nastro PTFE
  • Guaina esterna in PUR nera (simile RAL9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo di controllo

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC000104
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo di comando

Codice di identificazione dei conduttori

  • Conduttori fino a 0,34 mm²: DIN 47100
  • Da 0,5 mm²: fili neri con numerazione bianca, i fili della coppia schermata (2 x 1,0) sono contrassegnati con il n. 1 + 2

Mutua capacità

  • C/C: ca. 100 nF/km
  • C/S ca. 120 nF/km

Induttanza

  • ca. 0,7 mH/km

Cordatura conduttori

  • A filo sottile o sottilissimo

Torsione

  • Carico massimo di torsione ± 360 °/m

Raggio minimo di curvatura

  • Per posa mobile: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • Fino a 0,34 mm²: 48 V AC
  • Da 0,5 mm² U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • Fino a 0,34 mm²: 1.500 V
  • Da 0,5 mm²: 3.000 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da -40°C a +80°C
    Posa fissa: da -50°C a +80°C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali a temperatura ambiente. I dettagli sui valori (es. le tolleranze) vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.