ÖLFLEX® HEAT 105 MC

Cavi di collegamento in PVC altamente resistente alle temperature

ÖLFLEX® HEAT 105 MC - cavo di alimentazione PVC conforme al tipo H05V2V2-F per utilizzo in macchinari, trasformatori, quadri elettrici ed apparecchiature fino a +90°C

  • Conforme a H05V2V2-F
  • Ulteriori misure/colori su richiesta
  • CPR: informazioni su www.lappitalia.it/cpr

Resistente alla temperaturaResistente ai raggi UV

CEEACFire

Codice articolo Numero conduttori e sezione mm²Diametro esterno [mm]Peso rame kg/kmPeso cavo kg/kmUnità di base

Prezzo di base

ÖLFLEX® HEAT 105 MC
0026001
2 X 0.756.214,453
0026002
3 G 0.756.521,662
00260033
4 G 0.757.128,876
00260043
5 G 0.7583695
0026005
7 G 0.759.750113
0026006
2 X 1.06.519,261
0026007
3 G 1.06.92974
00260083
4 G 1.07.738,489
00260093
5 G 1.08.448110
0026010
7 G 1.010.267130
0026011
2 X 1.57.52978
0026012
3 G 1.58.143,298
00260133
4 G 1.58.957,6122
00260143
5 G 1.51072144
0026015
7 G 1.512.3101180
Disponibile da 2 a 5 giorni lavorativi.
Disponibile da 6 a 10 giorni lavorativi.
Disponibilità da verificare: contatta il Customer Service - Tel: +39 0362 4871

Vantaggi

  • Consente una resistenza termica maggiore del 30% rispetto ai comuni cavi in PVC

Applicazione

  • Per il collegamento di motori, trasformatori, bobine, impianti, macchine, apparecchi, quadri di comando e dispositivi con un'elevata temperatura di esercizio o ambiente
  • In ambienti interni ed esterni

Caratteristiche del prodotto

  • A temperatura ambiente completamente resistente a una molteplicità di oli, acidi e altre sostanze chimiche
  • Autoestinguente secondo IEC 60332-1-2
  • Ottima resistenza ai raggi UV

Riferimenti normativi/approvazioni

  • Secondo EN 50525-2-11

Costruzione

  • Fili sottili di rame nudo
  • Isolamento del conduttore in PVC termoresistente
  • Conduttori cordati a strati concentrici
  • Guaina esterna in PVC termoresistente,
    colore nero (RAL 9005)

Classificazione ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
  • Descrizione classe ETIM 5.0: cavo flessibile

Classificazione ETIM 6

  • ETIM 6.0 Class-ID: EC001578
  • ETIM 6.0 Class-Description: Cavo flessibile

Codice di identificazione dei conduttori

  • Fino a 5 conduttori: secondo VDE 0293-308 tabella T9
  • Da 6 conduttori: codice colore ÖLFLEX® (Tabella T7)

Cordatura conduttori

  • Fili sottili secondo VDE 0295,
    Classe 5 / IEC 60228 Cl.5

Raggio minimo di curvatura

  • Movimento occasionale: 15 x diametro esterno
  • Posa fissa: 4 x diametro esterno

Tensione Nominale (V)

  • U0/U: 300/500 V

Tensione di prova

  • 2500 V

Conduttore di terra

  • G = con conduttore giallo/verde
  • X = senza conduttore giallo/verde

Campo di temperatura

  • Posa mobile: da +5°C a +90°C
    Posa fissa: da -20°C a +90°C
    Per brevi periodi di tempo: +105 °C

  • Se non diversamente specificato, tutti i valori indicati del prodotto sono valori nominali. Altri valori come ad es. le tolleranze, se disponibili e rilasciati per la pubblicazione, vengono forniti su richiesta.
  • Confezione: matassa <= 30 kg oppure <= 250 m, in alternativa bobina.
  • Si prega di indicare la dimensione della confezione desiderata (ad es. tamburo 1 x 500 m oppure matasse 5 x 100 m)
  • Le fotografie e disegni non sono in scala e non sono da intendersi come immagini con dettagli realistici dei relativi prodotti.
  • I prezzi sono da intendersi IVA e sovrapprezzi esclusi. Vendita riservata ai clienti commerciali.